TM-RIBBON 30 BK 100 är ett termotransfer-färgband som lämpar sig för automatisk bearbetning med applikatorn THERMOMARK E.VARIO. I kombination med skrivarna THERMOMARK E.300 (D)/600 (D) kan de särskilda märkmaterialen i produktfamiljen E-TM(F)... märkas på valfritt sätt
TM-RIBBON 30 BK 100
-
Färgband
1259009
Färgband, för produktgruppen E-TM(F)... i kombination med applikatorn THERMOMARK E.VARIO, rullens längd: 300 m, bredd: 34 mm, färg: svart
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Termotransfer-färgbandet TM-RIBBON 30 BK 100 lämpar sig för automatisk bearbetning med applikatorn THERMOMARK E.VARIO
För att hela färgbandet ska kunna användas effektivt är bredden perfekt anpassad för produktgruppen E-TM... och E-TMF...
I kombination med materialen i produktgruppen E-TM... och E-TMF... har märkningen en hög beständighet mot lösningsmedel och mekanisk påverkan