För maximalt effektiva märkprocesser för ledare och kablar kombineras en standardrullskrivare i THERMOMARK E SERIES med applikatorn THERMOMARK E.WIRE. På så sätt får du ett automatiserat utskrifts- och appliceringssystem, med upp till 70 % tidsbesparing i jämförelse med manuella märkningsprocesser. Med THERMOMARK E.WIRE kan du skapa rörliga markörer för alla typer av cylindriska kroppar och tvinnade ledare, som tack vare sin triangulära form kan märkas på tre sidor. För detta mäter THERMOMARK E.WIRE automatiskt den cylindriska kroppen, skär till den redan märkta märkfilmen E-WM... i ändlöst format till rätt längd, lindar denna runt den cylindriska kroppen och tillsluter markören med en värmeförseglad söm. Detta skapar en markör som är optimalt anpassad till diametern, som inte kan gå förlorad, och som även kan flyttas radiellt och axiellt. Tack vare detta unika system kan samtliga diametrar på mellan 1,8 mm/0,07" och 5,6 mm/0,22" märkas effektivt med ett enda material.
Leveransomfång:
THERMOMARK E.WIRE, tryckrulle TM E.WIRE/E.SLEEVE-PR (1259203), medföljande blad på flera språk
THERMOMARK E.WIRE
-
Applikator
1203216
Applikator för effektiv märkning och applicering av de rörliga märkningarna E-WM... på ledare och kablar i ett enda automatiserat processteg
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
cULus Listed
Godkännande-ID: E140403Kompatibla produkter
Fördelar
Maximal effektivitet: upp till 70 % tidsbesparing jämfört med manuella tryck- och appliceringsprocesser
En konstant hög effektivitet under hela arbetsdagen tack vare den intuitiva hanteringen vilket hjälper till att minska kostnaderna
Planeringsnoggrannhet när det gäller produktivitet och kvalitet: vid arbetstoppar kan produktiviteten ökas avsevärt med samma antal anställda
Minskade användarfel tack vare intuitiv stegvis guidning längs hela märkprocessen samt den automatiska databearbetningen från CAE-system och andra vanliga filformat för datautbyte
Det ändlösa formatet gör det möjligt att täcka in alla ledar- och kabeldiametrar i området 1,8 mm ... 5,6 mm (0,07" ... 0,22") med ett enda material. Därför behövs inget materialbyte
Enkel och effektiv hantering eftersom den cylindriska kroppens diameter mäts automatiskt och markörens storlek anpassas optimalt efter detta
Märkningen syns tydligt i installerat tillstånd med sitt tresidiga tryck och genom att märkningarna kan flyttas på ledarna/kablarna
Alla de 3 märkningsytorna kan märkas med olika information tack vare märkningarnas triangelform
Varmförseglingsfogens höga hållfasthet gör att märkningarna inte lossnar
Permanent märkning av enkelledare, ledare, kablar, tvinnade kabelknippen och andra cylindriska kroppar vilket möjliggör en maximal flexibilitet
Tack vare det intuitiva användningskonceptet och den symmetriska konstruktionen är applikatorn ergonomiskt anpassad för höger- och vänsterhänta personer
Applikatorn monteras enkelt och snabbt på rullskrivaren med sexkantsskruven
Applikatorn ansluts via rullskrivarens D-SUB-gränssnitt och detekteras automatiskt av programvaran