TM-RIBBON 30 BK 103 är ett Thermotransfer-färgband som är lämpat för automatisk bearbetning med applikatorn THERMOMARK E.WIRE. I kombination med skrivarna THERMOMARK E.300 (D)/600 (D) kan önskad text skrivas på de speciella märkmaterialen i produktfamiljen E-WM...
TM-RIBBON 30 BK 103
-
Färgband
1309076
Färgband, för produktgruppen E-WM... i kombination med applikatorn THERMOMARK E.WIRE, längd: 300 m, rullens längd: 300 m, bredd: 30 mm, färg: svart
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Thermotransfer-färgbandet TM-RIBBON 30 BK 103 är lämpat för automatisk bearbetning med applikatorn THERMOMARK E.WIRE
För att hela färgbandet ska kunna användas effektivt är bredden perfekt anpassad för produktgruppen E-WM...
I kombination med materialen i produktgruppen E-WM har märkningen en hög beständighet mot lösningsmedel och mekanisk påverkan