Apparatsats som består av applikatorn THERMOMARK E.VARIO och den kompatibla skrivaren THERMOMARK E.300 för effektiv perforering och skärning av en flexibel ändlös profil av typen E-TM... och E-TMF..., med variabel delning för plintmärkning
Automatiserad märkning
THERMOMARK E SERIES gör apparatskåpstillverkningen effektivare: Det modulära systemet av termotransferskrivare för rullar och applikatorer skriver ut märkningar och sätter dem automatiskt på kablar och ledare. THERMOMARK E.VARIO märker dessutom plintmarkörer på rulle och skär till dem i passande delning. Tack vare att dessa processteg kan slås ihop sparar man omkring 60 % tid.
Apparatsats som består av applikatorn THERMOMARK E.WRAP och den kompatibla skrivaren THERMOMARK E.300 D för märkning och applicering av kabellindningsetiketterna E-WML... på ledare och kablar.
Apparatsats som består av applikatorn THERMOMARK E.SLEEVE och den kompatibla skrivaren THERMOMARK E.300 för märkning och applicering av krympslangarna E-WMS... på ledare och kablar.
Apparatsats som består av applikatorn THERMOMARK E.WIRE och den kompatibla skrivaren THERMOMARK E.300 för märkning och applicering av de rörliga märkningarna E-WM... på ledare och kablar.
Applikator för effektiv märkning och applicering av kabellindningsetiketter E-WML... på ledare och kablar i ett enda automatiserat processteg
Applikator för effektiv märkning och applicering av krymp- och märkslangar E-WMS... på ledare och kablar i ett enda automatiserat processteg
Applikator för effektiv perforering och kapning av en flexibel ändlös profil av typen E-TM... och E-TMF...med en variabel delning på 3,4 mm ... 1000 mm för plintmärkning i ett enda automatiserat processteg
Färgband, för produktgruppen E-WML... i kombination med applikatorn THERMOMARK E.WRAP, längd: 300 m, rullens längd: 300 m, bredd: 64 mm, färg: svart (RAL 9005)
Tryckrulle för E-TMF...-material (materialbredder upp till 5 mm/0,20")
Färgband, för produktgruppen E-WM... i kombination med applikatorn THERMOMARK E.WIRE, längd: 300 m, rullens längd: 300 m, bredd: 30 mm, färg: svart (RAL 9005)
Fördelar
- Maximal effektivitet: upp till ca 60 % tidsbesparing genom utskrift och applicering i ett processteg
- Reagera flexibelt med ett modulärt system av standard-termotransferskrivare och fyra applikatorer för olika märkningslösningar
- Genomgående digitala arbetsförlopp: styrning och automatisk databearbetning från CAE-system
- Enkel hantering och jämn hög kvalitet genom en automatiserad process
Modulära skrivare THERMOMARK E SERIES
Termotransferskrivare THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D) Rullskrivare för alla material
Dra fördel av rullskrivarnas flexibilitet: använd enheterna som standardskrivare för alla rullmaterial. Kombinera dem med E.CUTTER(/P) för att skära eller perforera material på löpande rulle. Anslut skrivarna med en av applikatorerna i THERMOMARK E SERIES till effektiva utskrifts- och appliceringssystem.
- Kompatibla med alla applikatorer i THERMOMARK E SERIES
- Lämpar sig för alla rullmaterial ur MARKING system-produktportföljen
- Enkel bearbetning av alla material på löpande rulle genom användning av E.CUTTER och E.CUTTER/P
- 4,3 tums LCD-Multicolor-pekskärmsdisplay: videos för felsökning, meddelanden i realtid
- 300 und 600 dpi för alla industriella krav
- Robust industridesign för stora utskriftsvolymer
Kabelmärkning med THERMOMARK E.WIRE
THERMOMARK E.WIRE Automatisk märkning och applicering av kabelmärkningar
Applikatorn THERMOMARK E.WIRE används för att ta fram radiellt och axialt rörliga kabelmärkningar. Svetsfogen gör att märkningen inte kan lossna. Den löpande rullen täcker alla diametrar mellan 1,8 och 5,6 mm, med ett enda material som är tillgängligt i olika bredder.
- Upp till 70 % lägre tidsåtgång i jämförelse med manuella märknings- och applikationsprocesser med krympslangs- eller runtometiketter
- Ett material för alla diameterområden: användning av material på löpande rulle i olika bredder
- Lätt att använda: automatisk mätning av den cylindriska kroppens diameter
- Maximal flexibilitet: radiellt och axialt flyttbar märkning
- Svetsfogen gör att märkningen inte kan lossna
- För cylindriska kroppar, enkelledare, kablar och kabelbuntar
Märkning och applicering av krympslang med THERMOMARK E.SLEEVE
THERMOMARK E.SLEEVE Automatisk märkning och applicering av krympslang
Applikatorn THERMOMARK E.SLEEVE bearbetar krympslang på löpande rulle och skär av den vid önskad längd. Dessutom öppnar applikatorn de enskilda krympslangsmärkningarna så att de enkelt kan skjutas dit på de cylindriska kropparna.
- Upp till 75 % lägre tidsåtgång i jämförelse med manuella märknings- och applikationsprocesser med krympslang
- Hög kostnadseffektivitet genom användning av krympslang på löpande rulle
- Enkel användning: automatisk objektidentifiering genom ljusridåer och optimerad kabelinföring
- Effektiv hantering: inga krångliga inställningar tack vare automatisk anpassning av den aktuella diametern till den cylindriska kroppen
- För cylindriska kroppar, ledare och kablar
Automatisk märkning och applicering av runtometiketter med THERMOMARK E.WRAP
THERMOMARK E.WRAP Automatisk märkning och applicering av runtometiketter
Applikatorn THERMOMARK E.WRAP applicerar automatiskt runtometiketter på cylindriska kroppar – med genomgående hög kvalitet. Skyddslaminat täcker den märkta ytan för att garantera en motståndskraftig märkning.
- Upp till 60 % lägre tidsåtgång jämfört med manuella tryck- och applikationsprocesser med självlaminerande runtometiketter
- Genomgående hög applikationskvalitet: positiv påverkan på märkningens motståndskraft och hållbarhet
- Enkel att använda: orienteringen vid mätskalan kan användas för att definiera märkningens positionering
- För tillämpningar inomhus och utomhus: hög motståndskraft tack vare skyddslaminat
- För cylindriska kroppar, ledare och kablar
Märk och skär till plintmärkning på löpande rulle med THERMOMARK E.VARIO
THERMOMARK E.VARIO Märk och skär till plintmärkning på löpande rulle
Applikatorn THERMOMARK E.VARIO märker hela plintrader med bara två material på löpande rulle för höga och platta märkningsspår. Eftersom materialet är på löpande rulle går det realisera alla bredder mellan 3,5 och 1 000 mm – oberoende av antalet olika delningar.
- Upp till 70 % lägre tidsåtgång vid märkning i olika delningar
- Endast två material: märkning av hela plintraden
- Innovativ geometri: optimal fixering av materialet i märkningsspåret samt enkel ditsättning och frånskiljning av enskilda märkningar
- Enkel och effektiv märkning av plintrader: automatisk tilldelning av perforeringssnitt baserat på data från engineering-programvaran