THERMOMARK E.WRAP SET - Applikator-sats
1287054

Apparatsats som består av applikatorn E.WRAP och den kompatibla skrivaren THERMOMARK E.300 D BASIC för märkning och applicering av kabellindningsetiketter E-WML... på ledare och kablar.


Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Maximal effektivitet: upp till 60 % tidsbesparing jämfört med manuella tryck- och appliceringsprocesser
En konstant hög effektivitet under hela arbetsdagen tack vare den intuitiva hanteringen vilket hjälper till att minska kostnaderna
Planeringsnoggrannhet när det gäller produktivitet och kvalitet: vid arbetstoppar kan produktiviteten ökas avsevärt med samma antal anställda
Minskade användarfel tack vare intuitiv stegvis guidning längs hela märkprocessen samt den automatiska databearbetningen från CAE-system och andra vanliga filformat för datautbyte
Tack vare den omfattande materialportföljen täcks alla ledar- och kabeldiametrar i området 2 mm/0,08" ... 16 mm/0,63"
Genomgående hög applikationskvalitet: positiv påverkan på märkningens motståndskraft och hållbarhet
Enkel att använda: orienteringen vid mätskalan kan användas för att definiera märkningens positionering
För applikationer inomhus och utomhus: de applicerade märkningarna har hög beständighet tack vare skyddslaminat
För cylindriska kroppar, ledare och kablar
Applikatorn monteras enkelt och snabbt på rullskrivaren med sexkantsskruven
Applikatorn ansluts via rullskrivarens D-SUB-gränssnitt och detekteras automatiskt av programvaran