THERMOMARK E.SLEEVE SET - Applikator-sats
1287049

Apparatsats som består av applikatorn E.SLEEVE och den kompatibla skrivaren THERMOMARK E.300 BASIC för märkning och applicering av krympslangarna E-WMS... på ledare och kablar.


Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Upp till 75 % lägre tidsåtgång i jämförelse med manuella tryck- och applikationsprocesser
En konstant hög effektivitet under hela arbetsdagen tack vare den intuitiva hanteringen vilket hjälper till att minska kostnaderna
Planeringsnoggrannhet när det gäller produktivitet och kvalitet: vid arbetstoppar kan produktiviteten ökas avsevärt med samma antal anställda
Minskade användarfel tack vare intuitiv stegvis guidning längs hela märkprocessen samt den automatiska databearbetningen från CAE-system och andra vanliga filformat för datautbyte
Hög kostnadseffektivitet genom användning av krympslang med märkning i ändlöst format
Inget installationsarbete tack vare automatisk diameteranpassning
Automatisk objektidentifiering
Variabelt tillskurna krympslangsmarkörer från 15 mm ... 51 mm
För cylindriska kroppar i diameterområde 0,8 mm ... ca 8,5 mm
Applikatorn monteras enkelt och snabbt på rullskrivaren med sexkantsskruven
Applikatorn ansluts via rullskrivarens D-SUB-gränssnitt och detekteras automatiskt av programvaran