Med satsen THERMOMARK E.WIRE når produktiviteten i ledar- och kabelmärkningen nästa nivå. Kombinationen av rullskrivaren THERMOMARK E.300 och applikatorn THERMOMARK E.WIRE ger maximalt effektiva ledar- och kabelmärkningsprocesser. Du får ett automatiserat skrivar- och appliceringssystem, med upp till 70 % tidsbesparing jämfört med manuella märkprocesser.
De rörliga märkningarna lämpar sig för alla typer av cylindriska kroppar och tvinnade ledare, som tack vare sin triangulära form kan märkas på tre sidor. För detta mäter THERMOMARK E.WIRE automatiskt den cylindriska kroppen, skär till den av THERMOMARK E.300 BASIC märkta märkfilmen E-WM... i ändlöst format till rätt längd, lindar denna runt den cylindriska kroppen och tillsluter märkningen med en värmeförseglad fog. Detta skapar en märkning som är optimalt anpassad till diametern, som inte kan gå förlorad, och som även kan flyttas radiellt och axiellt. Tack vare detta unika system kan samtliga diametrar på mellan 1,8 mm/0,07" och 5,6 mm/0,22" märkas effektivt med ett enda material.
Leveransomfång:
THERMOMARK E.WIRE (1203216), tryckrulle TM E.WIRE/E.SLEEVE-PR (1259203), THERMOMARK E.300 BASIC, nätkabel (kontaktfront typ F), USB-kabel och flerspråkigt medföljande blad.
Observera:
Skrivaren THERMOMARK E.300 (D) BASIC är utrustad för omedelbar användning i kombination med den aktuella applikatorn. Den skiljer sig från standardskrivaren THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D) genom ett reducerat leveransomfång. Frontskyddet TM E.300/E.600-FRONT COVER (1285305), avrivningskanten TM E.300/E.600-TEAR OFF PLATE (1263118), standard-tryckrullen TRM-PRESSURE ROLLER STANDARD (0804655), etikettrullen EML (20X8)R/TL (0802999) och färgbandet THERMOMARK-RIBBON 110/50 (0800687) ingår inte i leveransen.
THERMOMARK E.WIRE SET
-
Applikator-sats
1287043
Apparatsats som består av applikatorn THERMOMARK E.WIRE och den kompatibla skrivaren THERMOMARK E.300 för märkning och applicering av de rörliga märkningarna E-WM... på ledare och kablar.
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Maximal effektivitet: upp till 70 % tidsbesparing jämfört med manuella tryck- och appliceringsprocesser
En konstant hög effektivitet under hela arbetsdagen tack vare den intuitiva hanteringen vilket hjälper till att minska kostnaderna
Planeringsnoggrannhet när det gäller produktivitet och kvalitet: vid arbetstoppar kan produktiviteten ökas avsevärt med samma antal anställda
Minskade användarfel tack vare intuitiv stegvis guidning längs hela märkprocessen samt den automatiska databearbetningen från CAE-system och andra vanliga filformat för datautbyte
Det ändlösa formatet gör det möjligt att täcka in alla ledar- och kabeldiametrar i området 1,8 mm ... 5,6 mm (0,07" ... 0,22") med ett enda material. Därför behövs inget materialbyte
Enkel och effektiv hantering eftersom den cylindriska kroppens diameter mäts automatiskt och markörens storlek anpassas optimalt efter detta
Märkningen syns tydligt i installerat tillstånd med sitt tresidiga tryck och genom att märkningarna kan flyttas på ledarna/kablarna
Alla de 3 märkningsytorna kan märkas med olika information tack vare märkningarnas triangelform
Varmförseglingsfogens höga hållfasthet gör att märkningarna inte lossnar
Permanent märkning av enkelledare, ledare, kablar, tvinnade kabelknippen och andra cylindriska kroppar vilket möjliggör en maximal flexibilitet
Tack vare det intuitiva användningskonceptet och den symmetriska konstruktionen är applikatorn ergonomiskt anpassad för höger- och vänsterhänta personer
Applikatorn monteras enkelt och snabbt på rullskrivaren med sexkantsskruven
Applikatorn ansluts via rullskrivarens D-SUB-gränssnitt och detekteras automatiskt av programvaran