I/O-moduler

NEW
Go to Product Detail Page for item 1507978
AXL SE RS485 EF - Kommunikationsmodul
AXL SE RS485 EF - Kommunikationsmodul
1507978

Axioline Smart Elements, Kommunikationsmodul, seriell dataöverföring, Kommunikationsmodul; Processdatabredd: 64 byte, Transparent protokoll, End-to-end-protokoll, Modbus/RTU (client-stöd), Modbus/RTU (server-stöd); gränssnitt: RS-485: 1; Överföringshastighet: 100 bit/s ... 230400 bit/s; kapslingsklass: IP20; Produkten förbereds för Cyber Resilience Act (CRA).

NEW
Go to Product Detail Page for item 1745229
AXL SE DIO16/1 - Digital modul
AXL SE DIO16/1 - Digital modul
1745229

Axioline Smart Elements, Digital in-/utmatningsmodul, Digitala ingångar: 16, 24 V DC, anslutningsteknik: 1-ledare, Digitala utgångar: 16, 24 V DC, 500 mA, anslutningsteknik: 1-ledare, kapslingsklass: IP20; Produkten förbereds för Cyber Resilience Act (CRA).

NEW
Go to Product Detail Page for item 1397158
AXL F EX IS RTD8 XC 1F - Temperaturmodul
AXL F EX IS RTD8 XC 1F - Temperaturmodul
1397158

Axioline F, Temperaturmodul, Analoga ingångar: 8 (för resistiva temperatursensorer), anslutningsteknik: 2-, 3- och 4-ledare (skärmad), överföringshastighet i lokalbussen: 100 Mbit/s, RTD-funktionalitet, egensäker, Extreme Conditions-variant, kapslingsklass: IP20, inklusive bussockelmodul och Axioline F kontakter; Produkten förbereds för Cyber Resilience Act (CRA).

NEW
Go to Product Detail Page for item 1768313
AXL SE PM - Funktionsmodul
AXL SE PM - Funktionsmodul
1768313

Axioline Smart Elements, Funktionsmodul, Effektmätning; Spänningsingång: upp till 480 V AC (fas/PEN-ledare) eller 830 V AC (fas/fas), Strömingång: upp till 5 A AC; kapslingsklass: IP20; Produkten förbereds för Cyber Resilience Act (CRA).

Go to Product Detail Page for item 2861302
IB IL AI 2/SF-PAC - Analog modul
IB IL AI 2/SF-PAC - Analog modul
2861302

Inline, Analogingångsklämma, Analoga ingångar: 2, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, anslutningsteknik: 2-ledare, överföringshastighet i lokalbussen: 500 kbit/s, kapslingsklass: IP20, Inklusive Inline kontakt och märkfält; Produkten förbereds för Cyber Resilience Act (CRA).