AXL SE PM - Funktionsmodul
1768313

Förbereds för CRA:s krav

Axioline Smart Elements, Funktionsmodul, Effektmätning; Spänningsingång: upp till 480 V AC (fas/PEN-ledare) eller 830 V AC (fas/fas), Strömingång: upp till 5 A AC; kapslingsklass: IP20; Produkten förbereds för Cyber Resilience Act (CRA).

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

4 ingångar, 0 A AC ... 5 A AC för fasströmmar och PEN-ledarström, anslutningsbar över strömtransformatorer
4 ingångar för PEN-ledarspänningar upp till 830 V AC och PEN-ledarspannung, direkt anslutningsbar
Även lämplig för användning i IT-nätverk