IB IL AI 2/SF-PAC - Analog modul
2861302

Inline, Analogingångsklämma, Analoga ingångar: 2, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, anslutningsteknik: 2-ledare, överföringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s, kapslingsklass: IP20, Inklusive Inline kontakt och märkfält

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Fördelar

2 analoga single-ended signalingångar för valfri anslutning av spännings- eller strömsignaler
Anslutning av givarna i 2-ledarteknik
Strömområden: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Spänningsområden: 0 V ... 10 V, ±10 V
Oberoende parametrering av kanaler via bussystemet
- Visning av mätvärdet är möjligt i fyra olika format
Resolution beror på formatet på presentationen och mätområdet
Processdata-update för båda kanaler i max. 1,5 ms