IB IL 24 PSDOR 4-PAC - Säkerhetsrelä
2985864

Säkerhetsanpassad och decentraliserad relä-utgångsmodul, kapslingsklass IP20, för SafetyBridge-, INTERBUS-Safety- och PROFIsafe-system. Modulen har 4 säkra reläutgångar med två kontakter vardera.

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

SIL˽3 enligt IEC/EN˽61508
SIL 3 enligt EN IEC 62061
PL e enligt EN ISO 13849-1