Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station. Den används för registrering av signalerna från resistiva temperaturgivare. Mätvärdena presenteras i standardiserat format. Inline ECO-plintar är godkända för temperaturer från 0 °C upp till +55 °C. Elektroniksockeln och Inline-kontakten medföljer vid leverans.
IB IL RTD 4/NTC-ECO
-
Temperaturmodul
1185434
Inline, Temperaturregistreringsklämma, Analoga RTD-ingångar: 4 (NTC, linjära motstånd), anslutningsteknik: 2-ledare, överföringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s, kapslingsklass: IP20, inklusive Inline-kontakt
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Måttskiss |
|
| Bredd | 12,2 mm |
| Höjd | 119,8 mm |
| Djup | 71,5 mm |
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Inline lokalbuss | |
| Antal gränssnitt | 2 |
| Anslutningstyp | Via Inline lokalbuss |
| Överföringshastighet | 500 kBit/s |
| Modul | |
| ID-kod (dec) | 126 |
| ID-kod (hex) | 7E |
| Längdkod (hex) | 04 |
| Längdkod (dec) | 04 |
| Processdatakanal | 64 Bit |
| Ingångsadressutrymme | 8 Byte |
| Utgångsadressutrymme | 0 Byte |
| Registerlängd | 64 Bit |
| Behov av parameterdata | 1 Byte |
| Behov av konfigurationsdata | 4 Byte |
| Analog | |
| Benämning ingång | Analoga RTD-ingångar |
| Beskrivning av ingången | Ingångar för resistiva temperaturgivare |
| Antal ingångar | 4 (NTC, linjära motstånd) |
| Anslutningstyp | Inline-kontakt |
| Anslutningsteknik | 2-ledare |
| Anvisning om anslutningsteknik | skärmad |
| A/D-omvandlingstid | typ. 120 ms |
| Upplösning A/D-omvandlare | 24 Bit |
| Dataformat | Standardiserad framställning |
| Ingångsfilter | Digitalfilter |
| Ingångsfiltertid | 120 ms (per kanal) |
| Strömkällornas nominella värde | 10 µA (pulsad ström, uppgiften gäller under avsökningsfasen) |
| Linjärt motståndsområde | 0 Ω ... 100 kΩ |
| Uppdatering av processdata | < 10 ms |
| Skyddskoppling | Överlastskydd; max. ±40 V DC, 1 min. |
| Transientskydd; Suppressordiod | |
| Produktfamilj | Inline |
| Konstruktion | modulär |
| Installationsplats | Apparatskåp |
| Leveransomfång | inklusive Inline-kontakt |
| Diagnosmeddelanden | Bortfall av den interna periferiförsörjningen Periferifelmeddelande till bussanslutningen |
| Kontrollsummafel Periferifelmeddelande till bussanslutningen |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 0,95 W |
| Potentialer: Matning av logiken (UL) | |
| Spänningsförsörjning | 7,5 V DC (över potentialrangerare) |
| Strömförbrukning | max. 85 mA |
| typ. 56 mA | |
| Potentialer: Matning av den analoga modulen (UANA) | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC (över potentialrangerare) |
| Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel) |
| Strömförbrukning | max. 14 mA |
| typ. 7,3 mA | |
| Galvanisk isolation/isolation av spänningsområden | |
| Isolationsspänning: Busslogik (lokalbuss, logikförsörjning) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: Analog periferi | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: Funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Anslutningsteknik | |
| Benämning anslutning | Inline-anslutningskontakt |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Ledararea styv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledarare AWG | 28 ... 16 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Inline-anslutningskontakt | |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Ledararea styv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea AWG | 28 ... 16 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | 0 °C ... 55 °C |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Lufttryck (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Lufttryck (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Skyddsklass | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Artikelnr | 1185434 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DRI143 |
| Produktnyckel | DRI143 |
| GTIN | 4063151225704 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 83,76 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 69 g |
| Tullnummer | 85389099 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | b28b05a2-cc96-4e10-ab43-dc958ead9af0 |
Kompatibla produkter
-
IB IL SCN-8 - Inline-kontakt 2726337
-
SKS 8 - Skärmanslutningsplint 3240210
-
SK 8 - Skärmanslutningsplint 3025163
-
SCC 15-NS35 - Skärmanslutningsplint 1019443
-
AB/SKS - Stödbock 3240224
-
AB-SK/E - Stödbock 3026476
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Noll-samlingsskena 0402174
-
IL CP - Kodstjärna 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Märkningsfält 2727501
-
EMT (62X10)R - Insticksskylt 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt 0808710
-
UCT-TMF 6 - Skylt för plintar 0828746
-
UC-TMF 6 - Skylt för plintar 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt 0809735
-
UCT-TMF 12 - Skylt för plintar 0829214
-
UC-TMF 12 - Skylt för plintar 0819233
Fördelar
4 analoga ingångar
Anslutning av givarna i 2-ledarteknik
Sensorer som stöds: NTC, linjära motstånd
Dataformat: standardiserad framställning
Diagnostikinformation i processdataordet
Linjärt ingångsområde på 0 kΩ till 100 kΩ
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge