AB-SK/E
-
Stödbock
3026476
E-nummer:
2910436
E-nummer:
2910436
Stödbock, Hållare för samlingsskenor, ska sättas var 20:e cm, djup: 20 mm, bredd: 56 mm, höjd: 10 mm, diameter: 4,5 mm, poltal: 2, färg: silverfärgad, monteringssätt: Direkt montering
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Variant för montering på NS 35-DIN-skena
T-formade stödbockar för platsbesparande direktmontering och fri positionering på monteringsplattan
Lämpliga för skärmplintarna SK 5 till SK 14 samt SKS 8 och SKS 14