Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

IB IL 24/230 DOR4/HC-PAC - Relämodul
2897716

Inline, Reläplint, Reläutgångar: 4 (potentialfritt), Slutande kontakt, 24 V DC, 230 V AC, hög inkopplingsström, överföringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s, kapslingsklass: IP20, inklusive Inline-kontakter och märkningsfält

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Potentialfri anslutning för 4 ställdon
Märkström: 10 A
Säker isolation
Låg strömförbrukning genom användning av bistabilt relä
Diagnos- och statusindikeringar