Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station. I en Inline-Station kan en reläplint användas för att koppla spänningar som inte förekommer i segmenten där plinten används (t.ex. omkoppling av 230 V AC i ett 24 V DC-segment). Använd i detta fall en distansplint före och efter reläplinten. Då upprätthålls separationsavstånden mellan de olika områdena. Distansplintarna avbryter potentialbryggan för huvud- och segmentspänning, jord och funktionsjord. Inga ledningar ansluts till dessa plintar.
IB IL DOR LV-SET
-
Inline-plint
2742641
Inline-distansplint, utan tillbehör