IB IL 24 TC-PAC
-
Analog modul
2861360
Inline-säkerhetsplint, komplett med tillbehör (anslutnings-stickkontakter och märkningsfält) 2-ledar-anslutningsteknik
Produktdetaljer
| Måttskiss |
|
| Bredd | 12,2 mm |
| Höjd | 119,8 mm |
| Djup | 71,5 mm |
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Inline lokalbuss | |
| Anslutningstyp | Via Inline lokalbuss |
| Överföringshastighet | 500 kBit/s |
| Överföringsfysik | Koppar |
| Modul | |
| ID-kod (dec) | 190 |
| ID-kod (hex) | BE |
| Längdkod (hex) | 41 |
| Längdkod (dec) | 65 |
| Processdatakanal | 4 Bit |
| Ingångsadressutrymme | 4 Bit |
| Utgångsadressutrymme | 0 Byte |
| Registerlängd | 4 Bit |
| Behov av parameterdata | 1 Byte |
| Behov av konfigurationsdata | 4 Byte |
| Analog | |
| Benämning ingång | Motståndsavkännare |
| Beskrivning av ingången | Ingång för kall-ledare |
| Antal ingångar | 1 |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Anslutningsteknik | 2-ledare |
| Användbara sensortyper (RTD) | Kalledare enligt DIN 44081 resp. DIN 44082 |
| Ingångsfiltertid | typ. 10 ms |
| Strömkällornas nominella värde | max. 1,2 mA (vid < 8 V DC tomgångsspänning) |
| Linjärt motståndsområde | 2,7 kΩ ... 3,5 kΩ (Frånkopplingsområde, totalmotstånd) |
| 50 Ω ... 2,25 kΩ (Arbetsområde, totalmotstånd) | |
| Analog: | |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Anslutningsteknik | 2-ledare |
| Antal utgångar | 1 |
| Skyddskoppling | kortslutningssäker och skyddad mot överbelastning |
| Utgångssignal ström | 500 mA (per utgång) |
| Utgångssignal spänning | 24 V DC (US - 1 V) |
| Last/utgångslast spänningsutgång | < 2,7 kΩ (Totalmotstånd vid utgångssignal high) |
| Produktfamilj | Inline |
| Konstruktion | modulär |
| Installationsplats | Apparatskåp |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 0,6 W |
| Potentialer: Matning av logiken (UL) | |
| Spänningsförsörjning | 7,5 V DC (över potentialrangerare) |
| Strömförbrukning | max. 60 mA |
| Potentialer: Matning av segmentkretsen (US) | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC (över potentialrangerare) |
| Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel) |
| Strömförbrukning | max. 500 mA |
| Galvanisk isolation/isolation av spänningsområden | |
| Isolationsspänning: 5-V-försörjning inkommande fjärrbuss/7,5-V-försörjning (busslogik) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: 5-V-försörjning utgående fjärrbuss/7,5-V-försörjning (busslogik) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: 7,5-V-försörjning (busslogik) / 24-V-analogförsörjning (analog periferi) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: 24-V-analogförsörjning (analog periferi) / funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: Termistor / alla andra områden | 1200 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Anslutningsteknik | |
| Benämning anslutning | Inline-anslutningskontakt |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Ledararea styv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledarare AWG | 28 ... 16 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Inline-anslutningskontakt | |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Ledararea styv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea AWG | 28 ... 16 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 55 °C |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Lufttryck (drift) | 80 kPa ... 106 kPa (upp till 2000 m ö.h.) |
| Lufttryck (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | -25 % ... 55 % (75 % i genomsnitt, tillfälligtvis 85 %) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | -25 % ... 85 % |
| Skyddsklass | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Artikelnr | 2861360 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DRI143 |
| Produktnyckel | DRI143 |
| GTIN | 4017918894306 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 85,1 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 50 g |
| Tullnummer | 85389099 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | fd9be18a-16a8-4c03-b96c-8d8294d6c25b |
Kompatibla produkter
-
-
IL CP - Kodstjärna 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Märkningsfält 2727501
-
EMT (62X10)R - Insticksskylt 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt 0808710
-
UCT-TMF 6 - Skylt för plintar 0828746
-
UC-TMF 6 - Skylt för plintar 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt 0809735
-
UCT-TMF 12 - Skylt för plintar 0829214
-
UC-TMF 12 - Skylt för plintar 0819233
Fördelar
Anslutning för termistor
Integrerad kopplingsutgång
Max. tillåten lastström: 500 mA
Diagnos- och statusindikeringar
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge