IB IL AO 2/U/BP-PAC - Analog modul
2861467

Inline, Analog utmatningsplint, Analoga utgångar: 2, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, anslutningsteknik: 2-ledare, överföringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s, kapslingsklass: IP20, Inklusive Inline kontakt och märkfält

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

2 analoga utmatningskanaler
Anslutning av ställdonen i 2-ledarteknik
Spänningsområden: 0 V ... 10 V, ±10 V
Visning av utmatningsvärdet är möjligt i två olika format
Utgångarnas förhållande parametrerbara vid fel
Processdata-update inklusive omvandlingstid för digital-analog-omvandlare < 1 ms
Mycket goda utgångsdrivrutinsegenskaper och lämpligt för långa ställdonsledningar