Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

IB IL TEMP 2 RTD-PAC - Temperaturmodul
2861328

Inline, Temperaturregistreringsklämma, Analoga RTD-ingångar: 2, anslutningsteknik: 2-, 3-, 4-tråds, överföringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s, kapslingsklass: IP20, Inklusive Inline kontakt och märkfält

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

2 ingångar för resistiva temperaturgivare
Givartyper Pt, Ni, Cu, KTY enligt DIN och SAMA
Anslutning av givarna i 2-, 3- och 4-ledarteknik
Oberoende parametrering av kanaler via bussystemet
- Visning av mätvärdet är möjligt i tre olika format
Mätvärdesregistrering med 16-bitars upplösning