IB IL AI 4/I-PAC
-
Analog modul
2700458
Inline, Analogingångsklämma, Analoga ingångar: 4, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, anslutningsteknik: 2-ledare, överföringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s, kapslingsklass: IP20, Inklusive Inline kontakt och märkfält
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Måttskiss |
|
| Bredd | 12,2 mm |
| Höjd | 119,8 mm |
| Djup | 71,5 mm |
| Hänvisning till måttangivelser | Modulmått |
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Inline lokalbuss | |
| Antal gränssnitt | 2 |
| Anslutningstyp | Via Inline lokalbuss |
| Överföringshastighet | 500 kBit/s |
| Överföringsfysik | Koppar |
| Modul | |
| ID-kod (dec) | 127 |
| ID-kod (hex) | 7F |
| Längdkod (hex) | 04 |
| Längdkod (dec) | 04 |
| Processdatakanal | 64 Bit |
| Ingångsadressutrymme | 8 Byte |
| Utgångsadressutrymme | 8 Byte |
| Registerlängd | 64 Bit |
| Behov av parameterdata | 10 Byte |
| Behov av konfigurationsdata | 5 Byte |
| Analog: Allmänt | |
| Benämning ingång | Analoga ingångar |
| Beskrivning av ingången | Differensingångar, ström |
| Antal ingångar | 4 |
| A/D-omvandlingstid | max. 6,5 µs |
| Upplösning A/D-omvandlare | 12 Bit |
| Anslutningstyp | Inline-kontakt |
| Anslutningsteknik | 2-ledare |
| Ingångssignal ström | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Ingångsmotstånd strömingång | typ. 113 Ω |
| Dataformat | IB IL, S7-kompatibel |
| Filtrering | Ingen eller framställning av medelvärde över 4, 16 eller 32 mätvärden |
| gränsfrekvens (3 dB) | 300 Hz |
| Upplösning av mätvärden | 13 bitar (12 bitar + förtecken) |
| Framställning av mätvärden | 13 bitar (12 bitar + förtecken) |
| Produktfamilj | Inline |
| Konstruktion | modulär |
| Installationsplats | Apparatskåp |
| Leveransomfång | Inklusive Inline kontakt och märkfält |
| Diagnosmeddelanden | Bortfall av den interna periferiförsörjningen Periferifelmeddelande till bussanslutningen |
| Bortfall av periferiförsörjningen Meddelande i diagnostik-kod (i format IB IL) | |
| Mätområdet har över- eller underskridits Meddelande i diagnostik-kod (i format IB IL) | |
| Konfiguration ogiltig Meddelande i diagnostik-kod (i format IB IL) | |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Nedsmutsningsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 1,45 W |
| Potentialer: Matning av logiken (UL) | |
| Spänningsförsörjning | 7,5 V DC (över potentialrangerare) |
| Strömförbrukning | max. 60 mA |
| typ. 55 mA | |
| Potentialer: Matning av den analoga modulen (UANA) | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC |
| Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel) |
| Strömförbrukning | max. 35 mA |
| typ. 30 mA | |
| Galvanisk isolation/isolation av spänningsområden | |
| Isolationsspänning: 5-V-försörjning inkommande fjärrbuss/7,5-V-försörjning (busslogik) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: 5-V-försörjning utgående fjärrbuss/7,5-V-försörjning (busslogik) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: 7,5-V-försörjning (busslogik), 24-V-försörjning UANA / periferi | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: 7,5-V-försörjning (busslogik), 24-V-försörjning UANA / funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: Periferi / funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Anslutningsteknik | |
| Benämning anslutning | Inline-anslutningskontakt |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Ledararea styv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledarare AWG | 28 ... 16 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Inline-anslutningskontakt | |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Ledararea styv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea AWG | 28 ... 16 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 55 °C |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Lufttryck (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Lufttryck (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Skyddsklass | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Artikelnr | 2700458 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DRI141 |
| Produktnyckel | DRI141 |
| GTIN | 4046356566544 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 89,4 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 66 g |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 15, 15(a), 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | 96f75740-8cdf-48dd-a88f-cd21f850a933 |
| EF3.1 Klimatförändringar | |
| CO2e kg | 6,401 kg CO2e |
Kompatibla produkter
-
IB IL SCN-8 - Inline-kontakt 2726337
-
SKS 8 - Skärmanslutningsplint 3240210
-
SK 8 - Skärmanslutningsplint 3025163
-
SCC 15-NS35 - Skärmanslutningsplint 1019443
-
AB/SKS - Stödbock 3240224
-
AB-SK/E - Stödbock 3026476
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Noll-samlingsskena 0402174
-
IL CP - Kodstjärna 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Märkningsfält 2727501
-
EMT (62X10)R - Insticksskylt 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt 0808710
-
UCT-TMF 6 - Skylt för plintar 0828746
-
UC-TMF 6 - Skylt för plintar 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt 0809735
-
UCT-TMF 12 - Skylt för plintar 0829214
-
UC-TMF 12 - Skylt för plintar 0819233
Fördelar
4 analoga differens-imatningsingångar för anslutning av strömsignaler
Anslutning av givarna i 2-ledarteknik
Strömområden: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA
Framställning av medelvärden för ingångarna
Processdata-update för alla kanalerna i 250 µs
Diagnos- och statusindikeringar
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge