CATAN DOR6 UI8-expansionsmodulen inryms i en kompakt REG-kapsling med en byggbredd på endast 6 delningsenheter. Den utökar en Catan-controller med ytterligare 8 universella ingångar och 6 reläutgångar för 230 V AC/16 A. De universella ingångarna lämpar sig bland annat för temperatursensorer, 0 V ... 10 V-gränssnitt eller som mätare. De bistabila reläna har N/O- och brytande kontakter. De är dimensionerade för mycket höga tillslagsströmmar.
CATAN DOR6 UI8
-
Relämodul
1371364
Expansionsmodul för Catan-Controller. 8 universella ingångar och 6 digitala utgångar med bistabila reläer för 230 V AC/16 A. Lokal prioriterad användning via Catan Control Panel. Anslutning till Catan-Controller via Single-Pair-Ethernet.
Produktdetaljer
| Mått utan monterad display | |
| Bredd | 89,7 mm |
| Höjd | 60,7 mm |
| Längd | 107,6 mm |
| Delningsenhet | 6 MOD (DIN-skenekapsling enligt DIN 43871) |
| Mått med monterad display | |
| Bredd | 89,7 mm |
| Höjd | 68 mm |
| Längd | 107,6 mm |
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Expansionsbuss (Link-Bus) | |
| Antal gränssnitt | 2 (för expansionsmoduler) |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Information om anslutningsmetod | Single Pair Ethernet (SPE) 10BASE-T1L, skärmad |
| Överföringshastighet | 10 MBit/s |
| Överföringssträcka | max. 350 m (mellan två deltagare) |
| Anslutning för Catan Control Panel | |
| Antal gränssnitt | 1 |
| Anslutningstyp | USB 2.0 Full speed, honkontakt Typ C |
| Överföringshastighet | max. 12 MBit/s |
| Analog: Universalingång | |
| Benämning ingång | Analoga strömingångar |
| Ingångssignal ström | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Tolerance, absolute (mA) | max. 0,05 mA (Mätningen kräver ett externt parallellmotstånd på 68 Ω.) |
| Upplösning (ström) | 0,01 mA |
| Skyddskoppling | Överspänningsskydd |
| Analog: Universalingång | |
| Benämning ingång | Analoga spänningsingångar |
| Ingångssignal spänning | 0 V ... 10 V |
| Ingångsmotstånd spänningsingång | > 5 MΩ |
| Tolerance, absolute (V) | max. 3 mV |
| Upplösning (spänning) | 1 mV |
| Skyddskoppling | Överspänningsskydd |
| Analog: | |
| Benämning ingång | Analoga temperaturingångar |
| Användbar givartyp (RTD) | Pt 1000 |
| Temperaturområde | -100 °C ... 500 °C |
| Tolerance, absolute | max. 0,5 K |
| Temperaturupplösning | 0,1 K |
| Analog: | |
| Benämning ingång | Analoga temperaturingångar |
| Användbar givartyp (RTD) | Ni 1000 |
| LG-Ni 1000 | |
| Temperaturområde | -50 °C ... 250 °C |
| Tolerance, absolute | max. 0,5 K |
| Temperaturupplösning | 0,1 K |
| Analog: | |
| Benämning ingång | Analoga temperaturingångar |
| Användbar givartyp (TC) | NTC 10k |
| NTC 20k | |
| NTC 10k Pre | |
| Temperaturområde | -30 °C ... 150 °C (NTC 10k) |
| -15 °C ... 150 °C (NTC 20k) | |
| Tolerance, absolute | max. 0,5 K (Kabellängd max. 30 m) |
| Temperaturupplösning | 0,1 K |
| Analog: | |
| Benämning ingång | Analoga resistoringångar |
| Tolerance, relative | max. 0,1 % (för motstånd > 200 Ω) |
| Motståndsområde | 0 Ω ... 10 kΩ |
| Upplösning (motstånd) | 0,01 Ω |
| Analog: | |
| Benämning ingång | Analoga resistoringångar |
| Tolerance, relative | max. 1 % (för motstånd > 200 Ω) |
| Motståndsområde | 0 Ω ... 180 kΩ |
| Upplösning (motstånd) | 0,1 Ω |
| Digital: Universalingång | |
| Benämning ingång | Digitala ingångar |
| Beskrivning av ingången | EN 61131-2 typ 2 och 3 |
| Ingångsspänningsområde "0"-signal | -3 V DC ... 5 V DC (En öppen ingång levererar alltid en 0-signal.) |
| Ingångsspänningsområde "1"-signal | 11 V DC ... 30 V DC |
| Märkingångsspänning UIN | 24 V DC |
| Digital: Universalingång | |
| Benämning ingång | Jordpotentialfria kontakter |
| Anmärkning ingång | Koppla kontakten till jord. |
| Beskrivning av ingången | Öppen/sluten kontakt |
| Ingångsström | 2 mA |
| Input resistance range | > 15 kΩ |
| Mätare: Universalingång | |
| Benämning ingång | Räknaringångar |
| Ingångsfrekvens | max. 20 Hz (Kontaktstuds elimineras från signalen) |
| Upplösning | 1 impuls |
| Relä | |
| Antal utgångar | 6 (Växlande kontakt) |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Kopplingsspänning | max. 250 V |
| Brytförmåga | max. 4000 VA |
| Kontinuerlig strömbegränsning | 16 A (Resistiv last) |
| Mekanisk livslängd | 106 kopplingar |
| Produktfamilj | Catan |
| Installationsplats | Användning inomhus |
| Installationsplats | Undercentral |
| Apparatskåp | |
| Monteringsläge | horisontell |
| Alternativa monteringslägen är möjliga, men kan leda till en minskning i den termiska prestandan. | |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Nedsmutsningsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Försörjning: | |
| Benämning | Försörjning |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC |
| Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel) |
| Strömförbrukning | max. 250 mA |
| 100 mA (utan extern last) | |
| 150 mA (med display) | |
| Galvanisk isolation/isolation av spänningsområden | |
| Isolationsspänning: Expansionsbuss/logik | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: Logik/Funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: Reläkontakt / logik | 4 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: Reläkontakt/funktionsjord | 4 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: Reläkontakt/reläkontakt (öppen kontakt) | 1 kV, 50 Hz, 1 min |
| Anslutningsteknik | |
| Benämning anslutning | Anslutningar 1 ... 19 (relä) |
| Anslutningar 1 ... 19 (relä) | |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledararea AWG | 24 ... 12 |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Avisoleringslängd | 10 mm |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 4 mm² (Ledaranslutning vid öppen anslutningspunkt) |
| 0,5 mm² ... 4 mm² (Push-in anslutning) | |
| Märkarea | 4 mm² |
| Anslutningar 31 ... 62 (strömförsörjning, länkbuss, universella ingångar) | |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Ledararea flexibel | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea AWG | 24 ... 16 |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Avisoleringslängd | 10 mm |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (Ledaranslutning vid öppen anslutningspunkt) |
| 0,34 mm² ... 1,5 mm² (Push-in anslutning) | |
| Märkarea | 1,5 mm² |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -5 °C ... 50 °C (upp till 3000 m ö.h.) |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Lufttryck (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Lufttryck (lagring/transport) | 58 kPa ... 106 kPa (upp till 4500 m ö.h.) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage (enligt DIN EN 60715) |
| Monteringsläge | horisontell |
| Artikelnr | 1371364 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DRHAFA |
| Produktnyckel | DRHAFA |
| GTIN | 4063151729950 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 292 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 270 g |
| Tullnummer | 85371098 |
| Ursprungsland | Information om ursprungsland lämnas i samband med leveransen. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead titanium zirconium oxide (CAS-nummer: 12626-81-2) |
| Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) | |
| EF3.1 Klimatförändringar | |
| CO2e kg | 23,15 kg CO2e |
Kompatibla produkter
Fördelar
Plats- och kostnadsbesparingar tack vare mycket flexibel I/O-konfigurering
Kraftfull expansionsbuss möjliggör även fördelad installation
Idrifttagning och underhåll via snäppbar display för lokal drift
Energisparande bistabila reläer för höga tillslagsströmmar
Digital tvilling som bas för Smart Buildings
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge