Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station. Den används för registrering av analoga spännings- och strömsignaler.
IB IL AI 2/SF-ME
-
Analog modul
2863944
Inline, Analogingångsklämma, Analoga ingångar: 2, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, anslutningsteknik: 2-ledare, överföringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s, kapslingsklass: IP20, Inklusive Inline kontakt och märkfält
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Måttskiss |
|
| Bredd | 12,2 mm |
| Höjd | 119,8 mm |
| Djup | 71,5 mm |
| Hänvisning till måttangivelser | Modulmått |
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Användningsbegränsning | |
| CCCex-anmärkning | Användning i explosionsfarliga områden är inte tillåten i Kina. |
| Inline lokalbuss | |
| Antal gränssnitt | 2 |
| Anslutningstyp | Via Inline lokalbuss |
| Överföringshastighet | 500 kBit/s |
| Modul | |
| ID-kod (dec) | 127 |
| ID-kod (hex) | 7F |
| Längdkod (hex) | 02 |
| Längdkod (dec) | 02 |
| Processdatakanal | 32 Bit |
| Ingångsadressutrymme | 4 Byte |
| Utgångsadressutrymme | 4 Byte |
| Registerlängd | 32 Bit |
| Behov av parameterdata | 6 Byte |
| Behov av konfigurationsdata | 4 Byte |
| Analog: Allmänt | |
| Benämning ingång | Analoga ingångar |
| Beskrivning av ingången | Single-ended-ingångar, spänning eller ström |
| Antal ingångar | 2 |
| A/D-omvandlingstid | typ. 120 µs (per kanal) |
| Anslutningstyp | Inline-kontakt |
| Anslutningsteknik | 2-ledare |
| Ingångssignal ström | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| Ingångsmotstånd strömingång | 50 Ω (Mätmotstånd) |
| Ingångssignal spänning | 0 V ... 10 V |
| -10 V ... 10 V | |
| Ingångsmotstånd spänningsingång | > 220 kΩ |
| Dataformat | IB IL, IB ST, IB RT, standardiserad framställning |
| gränsfrekvens (3 dB) | 40 Hz |
| Likpulsspänningsområde signal - ground | 40 V (mellan strömingången och funktionsjord) |
| 40 V (mellan spänningsingången och funktionsjord) | |
| Mätprincip | successiv approximation |
| Upplösning av mätvärden | 13 bitar (12 bitar + förtecken) |
| Framställning av mätvärden | 13 bitar (12 bitar + förtecken) |
| Skyddskoppling | Överspänningsskydd; Suppressordioder i de analoga ingångarna |
| Produktfamilj | Inline |
| Konstruktion | modulär |
| Installationsplats | Apparatskåp |
| Leveransomfång | Inklusive Inline kontakt och märkfält |
| Driftsätt | Processdatadrift med 2 ord |
| Diagnosmeddelanden | Bortfall av den interna periferiförsörjningen ja |
| Periferifel Felindikering i processdatan | |
| Användarfel Felindikering i processdatan | |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Nedsmutsningsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 0,9 W |
| Potentialer: Matning av logiken (UL) | |
| Spänningsförsörjning | 7,5 V DC (över potentialrangerare) |
| Strömförbrukning | max. 60 mA |
| typ. 45 mA | |
| Potentialer: Matning av den analoga modulen (UANA) | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC (över potentialrangerare) |
| Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel) |
| Strömförbrukning | max. 18 mA |
| typ. 13 mA | |
| Galvanisk isolation/isolation av spänningsområden | |
| Isolationsspänning: 7,5-V-försörjning (busslogik), 24-V-försörjning UANA / periferi | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: 7,5-V-försörjning (busslogik), 24-V-försörjning UANA / funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: Periferi / funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Anslutningsteknik | |
| Benämning anslutning | Inline-anslutningskontakt |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Ledararea styv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledarare AWG | 28 ... 16 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Inline-anslutningskontakt | |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Ledararea styv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea AWG | 28 ... 16 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 55 °C |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Lufttryck (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Lufttryck (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Skyddsklass | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Artikelnr | 2863944 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DRI141 |
| Produktnyckel | DRI141 |
| GTIN | 4017918962654 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 81,5 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 81,5 g |
| Tullnummer | 85389099 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | 8ed59981-2d0f-4784-8012-926bd2933d02 |
| EF3.1 Klimatförändringar | |
| CO2e kg | 4,632 kg CO2e |
Kompatibla produkter
-
IB IL SCN-8 - Inline-kontakt 2726337
-
IL CP - Kodstjärna 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Märkningsfält 2727501
-
EMT (62X10)R - Insticksskylt 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt 0808710
-
UCT-TMF 6 - Skylt för plintar 0828746
-
UC-TMF 6 - Skylt för plintar 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt 0809735
-
UCT-TMF 12 - Skylt för plintar 0829214
-
UC-TMF 12 - Skylt för plintar 0819233
Fördelar
2 analoga single-ended signalingångar för valfri anslutning av spännings- eller strömsignaler
Anslutning av givarna i 2-ledarteknik
Strömområden: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Spänningsområden: 0 V ... 10 V, ±10 V
Oberoende parametrering av kanaler via bussystemet
- Visning av mätvärdet är möjligt i fyra olika format
Upplösning: 12 bit + förtecken
Processdata-update för båda kanaler i max. 1,5 ms
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge