Controllern Catan C1 EN är den centrala komponenten i Catan-produktfamiljen för fastighets- och rumsautomation.
Catan-Eval-satsen omfattar alla komponenter som behövs för att börja testa direkt och lära känna denna ytterst kompakta och mångsidiga Niagara-controller. Låt dig övertygas av den höga prestandan, den flexibla konfigureringen och fördelarna med visualiseringen och manövreringen via den lokala pekskärmen.
De viktigaste egenskaperna
• Högt antal med 14 konfigurerbara in- och utgångar
• Anslutning av upp till 16 I/O-moduler via Single Pair Ethernet
• Managed Ethernet-switch med 3 portar (1 GB/s)
• Stöd för en mängd olika Ethernet-, RS-485- och USB-baserade protokoll
• Konstruktion med Emalytics Workbench och Niagara-Framework
För ytterligare information, se produktsidorna för Catan C1 EN och tillhörande påbyggnader.
Den licens (begränsat till 50 datapunkter) för controllern som medföljer Catan-Eval-satsen kan inte ersättas med en vanlig licens.
CBL-CATAN EVAL KIT
-
Startpaket
1745323
Utvärderingssats för att komma igång med fastighetsautomationen med den nya Catan-produktfamiljen. Består av controllern Catan C1 EN, Catan Control Panel, spänningsförsörjning (begränsat till 50 datapunkter), licens för controllern och licens för Emalytics Workbench. Satsen är endast avsedd för teständamål och utgör inte en produktiv applikation.
Ange "Host ID" för din dator i fältet "Min referens" i varukorgen när artikeln beställs. Host-ID:t visas på datorn efter installationen av Emalytics Automation.
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Plats- och kostnadsbesparingar tack vare mycket flexibel I/O-konfigurering
Idrifttagning och underhåll via snäppbar display för lokal drift
Kraftfull expansionsbuss möjliggör även fördelad installation
Gränssnitt för IoT-applikationer till molnet