Effektiv fastighetsdrift med Smart Building-molnet Sänk dina löpande driftskostnader med vår lösning Emalytics Cloud genom att analysera och optimera förbrukning och processer.

Fastighet med Smart Building-molnet

Utmaning


Person som arbetar vid en skärm med Smart Building-molnet
En person analyserar data från Smart Building-molnet med en surfplatta
Smart Building inifrån
Person som arbetar vid en skärm med Smart Building-molnet

Löpande driftskostnader, som el, värme och underhåll, står för cirka 80 % av de totala kostnaderna under fastighetens livscykel.

Vi hjälper dig att hålla koll på dina laster och dina utgifter och minska dina kostnader hållbart för Smart Building. Tillsammans samlar vi in data från din fastighetsteknik, integrerar datapunkterna i Emalytics-molnet och säkerställer ett intelligent nätverk.
Bestäm själv graden av autonomi, från detaljerade handlingsrekommendationer som kommer från digitala tvillingar, till AI-baserad optimering av driftskostnader.

En person analyserar data från Smart Building-molnet med en surfplatta

Många system för fastighetsdrift (BMS) är kostnadsintensiva att anskaffa, den månatliga kostnadsstrukturen är oflexibel och bindande på lång sikt.

Med Emalytics-molnet får du full flexibilitet tack vare SaaS-lösningen. Det innebär att du inte behöver någon egen server och själv kan välja funktionstiden för din valda licensmodell. De digitala tjänsterna och licenserna kan också anpassas under drift. Det gör det också möjligt att integrera och analysera ytterligare datapunkter. Det innebär att du förblir flexibel i framtiden och bara betalar för det du behöver.

Smart Building inifrån

Har du redan en grov uppfattning om dina utgifter och din last, men kan ännu inte fördela kostnaderna korrekt? Eller är dina systemdata endast tillgängliga via olika tredjepartssystem?

Tillsammans kan vi göra en inventering av din kapslingsteknik. Vi upprättar en handlingsplan för att säkerställa tillgängligheten av systemdata och driftskompatibilitet med andra fastighetssystem. Med Emalytics-molnet kan alla data integreras och visas centralt, oberoende av styrsystemets varumärke. Det innebär att dina system också kan styras för IoT.

Lösning


Optimera driftskostnaderna i tre steg

En person ansluter ett intelligent Plug-and-Play-gränssnitt (Emalytics Connector) till Smart Building-molnet
Person tittar på Smart Building-molndata på skärmar
Robotar
En person ansluter ett intelligent Plug-and-Play-gränssnitt (Emalytics Connector) till Smart Building-molnet

Vi upprättar gemensamt en checklista över alla fastighetstekniska anläggningar. Vi hjälper dig också att effektivt tillgängliggöra fastighetsdata som tidigare inte varit tillgängliga.

Vi ansluter sedan alla data till Smart Building-molnet via vårt intelligenta Plug-and-Play-gränssnitt (Emalytics Connector). Vår programvaruarkitektur gör det också möjligt att importera data från tredjepartsleverantörer. På så sätt har du alltid tillgång till all relevant information via ett centraliserat system.
Tack vare den standardiserade anslutningen behöver du inte längre oroa dig för datasäkerhet, installation, uppdateringar och tillgången på maskin- och programvara. Därmed står ingenting i vägen för din Smart Building.

Person tittar på Smart Building-molndata på skärmar

Använd vårt smarta utbildningspaket och strukturera din Smart Building i några få steg. BIM (Building Information Modelling) gör det enkelt att visa driftdata, händelser och statusindikeringar digitalt.

Tack vare de automatiska analysfunktionerna simuleras den optimala driften av din Smart Building med hjälp av digitala tvillingar baserade på tillgängliga data. På så sätt får du systemstödda rekommendationer för optimering av driften med en besparingspotential på upp till 20 %. Det gör att du kan komma igång mycket snabbare, eftersom du inte behöver bygga upp personal eller kunskap inom facility management i förväg.

Vi hjälper dig gärna med anläggningsdigitaliseringen, att ställa in data och analysera Smart Building-molnets åtgärdsrekommendationer.

Robotar

Med Emalytics-molnet kan du utföra fristående optimeringar på din smarta fastighet, utöver de rekommenderade åtgärderna.

Justeringarna möjliggörs genom skrivåtkomst till specifika systemparametrar och optimeras kontinuerligt med hjälp av AI-baserade algoritmer.

De fristående regleringarna fördubblar effektivitetsresultaten för optimeringen av din Smart Building. Det innebär att du sparar upp till 40 % av de löpande driftskostnaderna, energiförbrukningen och CO₂-utsläppen utan att behöva investera i den faktiska anläggningstekniken.

Datasäkerhet i en Smart Building

Datasäkerhet som ett centralt element Mer än bara DIN ISO/IEC 27001

Säkerhet och dataskydd är icke förhandlingsbara krav som vi tar hänsyn till redan från början när vi utformar dina IT-system för en Smart Building.

Vår smarta programvaruarkitektur ser till att dina data alltid är skyddade och kommer att vara det även i framtiden. För att uppnå detta arbetar vi med redundanta säkerhetsmekanismer på flera nivåer. Data säkerhetskopieras i flera certifierade datacenter i Tyskland, i enlighet med strikta tyska dataskyddslagar.

Vi ger dig också gärna omfattande råd om din IT-säkerhet och säkerställer ditt digitala skydd med våra skräddarsydda säkerhetslösningar.

Fördelar Sänk driftskostnaderna hållbart med Smart Building-molnet

  • Minska analysarbetet med systemstödda rekommendationer för åtgärder
  • Realisera en kombination av anläggningstillgänglighet och användarkomfort
  • Optimera din verksamhet med preventivt underhåll
  • Öka din energieffektivitet för att förverkliga din ESG-strategi

Kontakt

Din kontaktperson Tino Zander
Tino Zander
Global Industry Management Building Technologies
Jag ger gärna rådgivning om dina moderniserings- eller nybyggnadsprojekt. Upptäck fördelarna med vår långa erfarenhet och vårt breda utbud av tjänster.

Produkter


Person hanterar Smart Building-molnet

Har du inte hittat rätt produkt än?

Kontakta oss gärna. Vi erbjuder rådgivning och hjälper dig att hitta den bästa lösningen.

Tre tips för snabba besparingar

Kontorslokal
Skuggning i kontor
Smart Building inifrån
Kontorslokal

Emalytics-molnet ger dig ett kvalificerat energiledningssystem enligt ISO 50001 i modul 3 EEW. Alla energidata registreras centralt av vår programvara och laster övervakas automatiskt. Tack vare våra programvaruverktyg och AI-baserade dataanalyser kan du spara upp till 40 % energi, koldioxid och kostnader när du förvaltar din Smart Building.

Skuggning i kontor

Använd Smart Building-molnet för att koppla samman uppvärmning och varmvattenberedning i din intelligenta fastighet. Detta gör att du kan öka systemeffektiviteten genom intelligent driftstyrning och avsevärt minska dina energikostnader. Fastighetsautomation leder till en minskning av de tillhörande CO₂-utsläppen med upp till 75 %.

Smart Building inifrån

Vem känner inte till situationen? Det är alltid när passande förbrukningsmaterial är slut som en fastighetskomponent snabbt måste bytas ut. Det innebär tidskrävande justeringar, reparationer och kontroller. Minska underhållsarbetet med hjälp av övervakningsfunktionerna i Smart Building-molnet. Preventiva analyser gör att du kan utföra ett behovsanpassat underhåll.
Du kan själv bestämma när du vill vidta åtgärder. Skulle du föredra att byta ut delar innan de berörda komponenterna drabbas av en större skada? Eller föredrar du att vidta åtgärder när delar eller komponenter är defekta? Detta kan minska underhållskostnaderna med upp till 50 % och undvika ersättningskrav från användarna.