System för fastighetsdrift med Building-IoT-Controller

System för fastighetsdrift

Med systemet för fastighetsdrift Emalytics erbjuder vi en plattform för alla centrala element i din fastighets digitala infrastruktur. Emalytics förenar övervaknings- och manöverfunktionerna samt energiövervakningen i en smart plattform. Med det IoT-baserade ramverket kan du styra, utvärdera och bearbeta data och information från alla enskilda delar. Dra nytta av en enkel teknik och en plattform för alla processor och applikationer i din fastighet.

Go to Product Detail Page for item 2404321
OFFICE-DEMO-PC - Fastighetshanteringssystem
OFFICE-DEMO-PC - Fastighetshanteringssystem
2404321

Emalytics Supervisor-demolicens för test- och engineeringändamål med obegränsad funktion och en funktionstid på 12 månader, som förnyas årligen.
Denna licens är inte godkänd för användning i produktionssystem. Licenser för användning i produktionssystem tillhandahålls separat.
Viktigt: Genom att använda demolicensen binds servern på lång sikt till den här demolicensen. Det leder till att en server som licensierats för demoanvändning inte längre kan användas för produktion. Vi rekommenderar därför att använda en bestämd server för interna teständamål.

Konfigurera Emalytics-licens
I några få steg till den optimerade licensen

Sätt ihop din Emalytics-licens utifrån det specifika projektet: Välj styrenhet, övervakningsenhet, datapunkter och tilläggsfunktioner som passar just dina behov. Oavsett om det gäller nybyggnation eller utbyggnad – konfigurera din fastighetsautomationsprogramvara flexibelt och effektivt, så att den passar ditt projekt perfekt.

Gå direkt till licenskonfiguratorn
Programvaran Emalytics på skärmen
IoT-baserat system för fastighetsdrift Emalytics

Tillämpning av systemet för fastighetsdrift Emalytics

Fördelar

  • Ett ramverk för automation, övervakning, datainsamling och säker anslutning av system, anläggningar och komponenter
  • Högre effektivitet eftersom fastighetsdrift utan störningar kan säkerställas
  • Investeringsskydd: kan alltid uppdateras och uppgraderas tack vare banbrytande teknik

Emalytics-lösningen – smidig engineering för alla fastighetstillämpningar

Emalytics kan konstrueras av elementen styrsystem, automation, View och molnet. Med Emalytics-styrsystemet som maskinvara och automation som programvara utförs integrering och engineering av alla data, processer och applikationer för fastigheten. Emalytics View används för att visualisera, manövrera, rapportera och analysera dessa data. Molnet tillhandahåller en övergripandet miljö för AI-baserad dataanalys och energihantering för hela projektet.

Building-IoT-styrsystem ILC 2050 BI

Building-IoT-styrsystem ILC 2050 BI

Emalytics styrsystem Fysisk kommunikation

Kärnan i systemet för fastighetsdrift är Building-IoT-styrsystemet ILC 2050 BI. Tillsammans med den omfattande portföljen med passande moduler fungerar styrsystemet som länk mellan de konventionella bussprotokollen på fältnivån och den öppna IoT-världen, som gör att fastighetshanteringen kan dra nytta av alla möjligheter hos moderna IT-system.

Emalytics Automation

Emalytics Automation

Emalytics Automation Integrering och teknik

Emalytics Automation är IoT-ramverket där data från alla anläggningar standardiseras till ett enhetligt format. Datapunkterna som samlats in och standardiserats definieras endast en gång och är sedan tillgängliga för hela systemet. Datapunkten blir till ett datainformationsobjekt som det går att komma åt i hela nätverket – i styrsystemet, på servern för visualisering eller på ytterligare enheter. På så sätt finns alla data alltid i samma struktur.

Fastighetsvisualisering med Emalytics View

Emalytics View

Emalytics View Visualisera, rapportera och analysera

Det webbläsarbaserade visualiseringsramverket Emalytics View har en omfattande verktygslåda för att ta fram individuella fastighetsvisualiseringar och instrumentpaneler. Skapa individuella instrumentpaneler för att visa, utvärdera och jämföra data för enskilda anläggningar eller uppdelade fastigheter. Du har tillgång till färdiga bibliotek som du kan utnyttja inom ramverket. Användning av standardiserad webbteknik säkerställer ett fritt valbart användarkoncept.

Emalytics Cloud

Emalytics Cloud

Emalytics Cloud AI-baserad dataanalys och energihantering

Med plattformens smarta Plug-and-Play-koncept skapar vi optimala förutsättningar för hållbara, transparenta och effektiva fastigheter.

Collector
I molnplattformen kan samtliga data sammankopplas, tillhandahållas och övervakas.
Analyzer
Funktionen för dataanalys utnyttjar artificiell intelligens för att tillhandahålla en helt digitaliserad driftoptimering av fastigheter eller egendomar. Tilläggsfunktionen är ett verktyg med AI-stöd för automatisk och kontinuerlig övervakning, databaserad analys och utvärdering av komplex fastighetsdrift.
Control
Verktyget tillhandahåller automatisk driftoptimering från molnet. Moderna algoritmer och artificiell intelligens ger en hållbar och kostnadseffektiv drift av anläggningarna och optimal komfort för användarna.

Detta erbjuder Emalytics dig

IoT-baserat system för fastighetsdrift Emalytics
Systemintegrering inom fastighetsteknik
Sammankoppla anläggningar med Emalytics
IoT-baserat system för fastighetsdrift Emalytics

Integrering utan gränser
Extern integrering via konventionella protokoll som KNX, Modbus, BACnet, DALI, SMI, EnOcean, LonWorks, MQTT, REST, SQL etc. avbildas i Emalytics-systemet. Användaren har även tillgång till mer än 300 drivrutiner för att integrera nästan alla anläggningar.

Skalbar Pay-per-use-licensmodell
Endast den kopplade datapunkten måste betalas, oavsett om den är fysikalisk eller kommunikativ. Det innebär att data nu kan fortsätta att bearbetas i ramverket.

Systemintegrering inom fastighetsteknik

Programmera utan att kompilera
Du kan programmera om Emalytics IoT-styrsystemet online under pågående drift. Den ändrade applikationen syns genast i tillämpningen utan att driften behöver avbrytas. Alternativt kan du utveckla offline-applikationer som först testas och sedan aktiveras online på konventionellt sätt på de berörda IoT-styrsystemen.

Programmeringsmiljö för nybörjare inom IEC
För att snabbt komma igång har användare som går över från IEC-61131 (PLC), utöver programmeringsgränssnittet som ligger nära IEC, tillgång till omfattande paletter (bibliotek) i CFC/FUP.

Java för högspråksprogrammerare
Inom gränssnitten står också Java som högnivåspråk till förfogande. Det innebär att man omedelbart kan bedriva utveckling i Emalytics utan behov av ytterligare adaptrar eller gränssnitt.

Sammankoppla anläggningar med Emalytics

Nå hela projektet via ett gränssnitt
Till skillnad från konventionella automationssystem som med hjälp av fältbussystem kopplas samman i ett nätverk av enskilda styrsystem, arbetar Emalytics som ramverk över alla IoT-enheter. Det innebär att alla datapunkter, vare sig de är fysiska eller kommunikativa, automatiskt kan tillhandahållas alla enheter inom ramverket – utan ytterligare programmering eller gateways.

Engineering-verktyg tillgängligt i 64-bitarsversion
Hela minnesområdet på en PC eller laptop, med andra ord den tillhörande maskinvaran, kan utnyttjas till fullo. Som tillval finns en 32-bitarsversion tillgänglig.

Firmware-uppdatering kan organiseras centralt
ILC2050BI följer självklart reglerna för standarder inom informationsteknik. Detta gäller inte bara för kommunikation mellan molntjänster, utan även cybersäkerhetsstandarder som TLS1.2 och ett modernt koncept för firmware-uppgradering (patches) eller firmware-uppdatering som kan organiseras och rullas ut centralt.

Produktportfölj med helhetsgrepp för fastighetsautomation

Building IoT-styrsystem i apparatskåpet
DALI-moduler för fastighetsautomation
Elinstallatör vid apparatskåp
Building IoT-styrsystem i apparatskåpet

Det modulära konceptet för vårt Building-IoT-styrsystem gör det möjligt att välja exakt det antal I/O-enheter som behövs för ditt projekt. I takt med att projektet växer går det att lägga till fler moduler. Du har då tillgång till moduler för alla fastighetsrelevanta gränssnitt inkl. digitala och analog, DALI, pulsräkning, M-buss, MP-buss, seriella gränssnitt och mycket mer. Upptäck vår portfölj för trådlös integrering till Inline-stationen.

Nu till I/O-modulerna
DALI-moduler för fastighetsautomation

Ljus spelar en viktig roll i våra liv och påverkar humör, fokus och effektivitet. En optimalt upplyst omgivning förbättrar inlärningsförmågan och bidrar till en positiv arbetsatmosfär. Samtidigt är belysning en av de största kostnadsdrivande faktorerna i fastigheter. En övergripande styrning av belysningen gör det möjligt att optimera både komforten och energieffektiviteten. Som del av Emalytics-lösningen för fastighetsautomation tillhandahåller vi en smidig lösning för att använda DALI.

Nu till DALI-modulerna
Elinstallatör vid apparatskåp

Våra internationella team och samarbeten inom branschen gör oss till en pålitlig partner för fastighets- och installationsteknik. Vi är en drivkraft bakom digitaliseringen och utvecklar alltid våra produkter och lösningar enligt den senaste tekniken – innovativt, med en lång livslängd och framtidssäkert. Upptäck vår omfattande portfölj för de uppgifter du ställs inför.

Lär dig mer om elinstallationer och elektronik
Ytterligare information
Implementera IoT-baserad fastighetshantering med oss

Lär dig mer om vårt system för fastighetsdrift och vår omfattande produktportfölj för de uppgifter du ställs inför.

Kontakta oss nu för icke-bindande rådgivning
Servicemedarbetare talar telefon