Rumsautomation Upplev Building IoT-lösningar virtuellt! Upptäck Industry Solution Center inom Phoenix Contact-gruppen i Bad Pyrmont i en 360° panoramarundvandring. Rör dig virtuellt genom fastigheten och få en uppfattning om de möjligheter som vår IoT-baserade fastighetshantering innebär.

Exempel på en rumsautomation
Exempel på en rumsdigitalisering med intelligent belysningskoncept

En integrerad rumsautomation och ett smart belysningskoncept garanterar det individuella välbefinnandet

Rumsdigitalisering och intelligent belysning Mycket mer än att bara tända och släcka ljuset

Ljus, temperatur och luftfuktighet har en stor inverkan på människornas välbefinnande och upplevs individuellt beroende på ålder, vana och hälsa. På detta sätt kan t.ex. en grå regnig dag inverka på människornas sinnelag, skarpt ljus leda till huvudvärk och för kall eller för varm luft leda till ett betydande obehag.

Även i fastigheter där varje människa tillbringar en stor del av sitt liv privat eller yrkesmässigt avgör de individuella känslorna om ljus och faktorer i rumsklimatet som temperatur eller fuktighet leder till obehag eller välbehag och har effekter på produktiviteten och prestationsförmågan.

Exempel på intelligent belysning och skuggning med markiser

Intelligent belysning och skuggning skapar en god arbetsmiljö

Vår Emalytics-lösning hjälper dig att identifiera och ta hänsyn till fastighetens krav, allt efter rumsutnyttjande och användarbeteende. Användarbeteendet ska tas med i rumsautomationen för att det ska förbli långsiktigt produktivt och sänka servicekostnaderna. Med vårt IoT-baserade system för fastighetsdrift Emalytics erbjuder vi dig den tekniska grunden för din individuella rumsdigitalisering.

Belysning, värme/kyla, ventilation, luftfuktning, jalusier och alla yttre påverkande faktorer som utomhustemperatur, solstrålning, användning och användarinflytande kombineras till ett öppet rumsautomationskoncept med hjälp av en integrerad rumsautomation. På så sätt uppnås en energieffektiv drift av rum och högsta möjliga användarkomfort.

Med Emalytics är din fastighet inte begränsad i sina funktioner. Du kan alltid anpassa den till ändringar i användningen. Fastigheten kan uppdateras och uppgraderas under pågående drift och på så sätt hela tiden anpassas.

Översikt över rumsautomationsbiblioteket

Skräddarsydd anslutning till kommunikationsdrivrutin

  • Konventionell
  • KNX
  • Modbus
  • BACnet
  • DALI (1/2)

Komponent för ljus

  • Strömimpuls
  • Trappljus
  • Dimning
  • Dagsljusreglering
  • Konstantljusreglering

Komponent för skugga

  • Lokal och central manövrering
  • Enkel integrering av automatik och styrenheter kan prioriteras
  • Lokal och central automatik
  • Skuggningskorrektur
  • Kommunikation: konventionell SMI

Komponent för enkelrumsreglering

  • Hänsyn till rumstemperatur, daggpunktvakt, fönsterkontakt
  • Värme- och kylreglage i en komponent
  • Utgångar som inställningsvärde (0-100 %) och som pulsbreddsmoduleringssignal
  • Kommunikation: konventionell och kommunikativ

Sju goda anledningar till en smart uppkopplad belysning

  • Ökning av användarkomforten genom en personlig anpassning av rumsparametrarna
  • Optimering av energiförbrukningen genom smarta regleringsstrategier
  • Ökning av säkerheten i byggnaden genom enkel integration av för t.ex. brandskydd och säkerhetsteknik
  • Identifiering av ogiltiga värden och avlägsnande av dessa i senare beräkningar
  • Enkel anpassning av belysning vid ändring av rumsanvändningen
  • Styrsystem för belysning via switchar, bärbar dator eller mobiltelefon, beroende på applikation
  • Integration av multimediatillämpningar för skräddarsydd belysning beroende på utnyttjandet av rummet, dagsljuset och årstiden
Styrsystem för systemet för fastighetsdrift Emalytics via en surfplatta

System för fastighetsdrift Emalytics

System för fastighetsdrift Emalytics Den tekniska grunden för din Smart Building

Oavsett om det handlar om effektiv integrering av befintliga system: med vårt IoT-baserade system för fastighetsdrift Emalytics digitaliserar du din fastighet och drar nytta av en effektiv konstruktion och ett system för alla applikationer.