Systemintegration Bättre tillsammans: ett smart BIoT-ramverk och en övergripande automation

Systemintegrator för fastighetsteknik framför ett apparatskåp

Alla talar om smarta byggnader. Då det gäller genomförandet tar man ofta det andra steget innan det första. Nyckeln till effektiv fastighetsdrift ligger i systemintegrationen. Energi kan bara sparas och automatiseras i framtiden om fastighetens olika system kommunicerar med varandra. Vårt BIoT-baserade ramverk Emalytics gör just detta möjligt: intelligent sammankoppling av den tekniska fastighetsutrustningens system, installationer och komponenter.

Systemintegrator för fastighetsteknik framför en bildskärm

Effektiv sammankoppling av den tekniska fastighetsutrustningens olika system

Effektivt projektgenomförande Sömlös integration av fastighetens olika system – oavsett om det är en ny eller befintlig fastighet

Olika protokoll och gateways – vi vet allt som är värt att veta om dina utmaningar. Därför har vi utvecklat ett smart BIoT-ramverk som inte bara samlar in data från fastighetens olika system i ett enhetligt format, utan som också erbjuder en idealisk plattform för användningen av dessa för att kunna automatisera effektivare. På detta sätt förenklar vi påtagligt tekniken här och nu.

Dina fördelar Minska arbetsinsatsen, öka processäkerheten

  • Integration, teknik, visualisering, rapportering och analys
    Enkelt, begripligt och tydligt samlat i ett verktyg

  • Smidig anslutning av alla gängse protokoll för den tekniska fastighetsutrustningen
    Från el, värme och ventilation till luftkonditionering (HVAC)

  • Effektiv integration, oavsett om det rör sig om nya eller befintliga fastigheter
    Med Emalytics, det modulära skalbara BIoT-ramverket

  • Uppfyller de högsta IT-säkerhetsstandarderna,
    Maximal anläggningstillgänglighet med hjälp av robusta och felsäkra nätverk

  • Installera uppdateringar snabbt och enkelt under drift
    Fjärrstyrd uppgradering av firmware och programvara (patch) eller uppdatering

Smart, digitalt, framåtblickande
Fastighetshantering med Emalytics

För att en fastighet ska vara mer än summan av dess delar, enheter och system krävs en helhetssyn och intelligenta nätverk. Vi erbjuder dig båda dessa möjligheter kombinerade i en central plattform: vårt smarta BIoT-ramverk Emalytics.

Mer om Emalytics
Styrning för fastighetsautomation och system för fastighetsdrift

Gå in direkt

I vår videoserie ”Emalytics Hacks” gör vi en djupdykning i plattformens tekniska värld. Lär dig direkt av våra utvecklare hur det känns att enkelt konstruera dina projekt med Emalytics och skapa instrumentpaneler på det sätt du vill.

Anpassa enkelt fastighetsfunktionerna under pågående drift

Information om hur enkelt och snabbt du kan skapa applikationer och hur du genom kommunikativa nätverk kan inkludera information från den tekniska fastighetsutrustningens olika system (TGA), t.ex. fasaden, områden inom försörjningstekniken (värme-, ventilations- och luftkonditioneringsteknik samt elteknik osv.) för att optimera fastighetsdriften. Medan det inom traditionell fastighetsautomation är mycket tidskrävande att anpassa funktionerna för de olika fastighetssystemen på grund av de många nätportarna, kan du med Emalytics Automation fokusera på sömlös kommunikation. Dra nytta av intelligent nätverksbaserad fastighetsteknik.

Utföra ändringar i fastighetsautomationen samtidigt och live

Står även du inför utmaningen att konstruera en fastighet tillsammans med andra personer med olika system och funktioner för den tekniska fastighetsutrustningen? Med Live Engineering-funktionen kan du enkelt implementera applikationer tillsammans med flera kollegor som är redo att köras omedelbart. Lär dig hur du kan minska din arbetsinsats och öka processäkerheten.

Enkel och webbaserad implementering av visualiseringar i fastigheten

Med det webbläsarbaserade visualiseringsramverket Emalytics View tillhandahåller vi en omfattande verktygslåda för individuella fastighetsvisualiseringar. Lär dig hur du enkelt kan skapa individuella instrumentpaneler för visning, utvärdering och hantering av larm och meddelanden. Skapa egna KPI:er genom att använda befintliga data från fastighetens olika system och från flera fastigheter.

Allt från en enda källa – för din smarta byggnad

Vill du ha en Smart Building? Då behöver du en partner med en helhetssyn – från fältnivån till kommunikation och övergripande hantering. En gång utformad och alltid uppdaterad. Med över 60 000 produkter är det precis vad vi erbjuder – kontakta oss.