ST 4-FSI/C - Säkringsradplint
3036372
E-nummer: 2912218

Säkringsradplint, typ av säkring: Låg, säkringstyp: C, märkspänning: 400 V, märkström: 30 A, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, 1. Plan, Märkarea: 4 mm2, diameter:  0,08 mm2- 6 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: svart

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Varianter för ljusindikering som signalerar att en säkring har lösts ut
Säkringsplinten ST 4-FSI/C har antingen flatsäkringar (bilsäkring) enligt ISO/DIS 8820/DIN 72581-3 eller valfritt den termiska säkringsautomaten TCP .../DC32V som säkringselement