ZB 8,LGS:L1-N,PE - Skylt för plintar
1052413
E-nummer: 2942997

Skylt för plintar, Remsor, vit (RAL 9010), märkt, kan märkas med: CMS-P1-PLOTTER, på längden: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, monteringssätt: låsning, för plintbredd: 8,2 mm, Antal enskilda skyltar: 10, textfältets höjd: 10,5 mm, textfältets bredd: 8,15 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter


Fördelar

Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla märkband-skyltar individuellt enligt dina önskemål
Märkband-systemet ZB erbjuder märkning för radplintar, elektronikmoduler med höga och platta skyltspår