E/AL-NS 35
-
Ändstöd
1201662
E-nummer:
2911918
E-nummer:
2911918
Ändstöd, för stödet för UKH 50 upp till UKH 240, skjuts på DIN-skenan NS 35 och skruvas fast med 2 skruvar, bredd: 10 mm, färg: aluminium
Produktdetaljer
| Produkttyp | Ändstöd |
| Åtdragningsmoment | 1,2 ... 2 Nm |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 10 mm |
| Höjd | 59 mm |
| Djup | 44 mm |
| Djup på NS 35/7,5 | 45,5 mm |
| Längd | 59 mm |
| Färg | silverfärgad |
| Material | Aluminium |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | - |
| Monteringssätt | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Artikelnr | 1201662 |
| Antal/förp. | 10 Styck |
| Minsta beställningsantal | 10 Styck |
| Försäljningskod | BE7111 |
| Produktnyckel | BE7111 |
| GTIN | 4017918017439 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 29,86 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 28,76 g |
| Tullnummer | 76169990 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250302 |
| ECLASS-15.0 | 27250302 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001041 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EF3.1 Klimatförändringar | |
| CO2e kg | 0,178 kg CO2e |
Kompatibla produkter
-
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201798
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 1053001
-
ZB 10 CUS - Märkbandsremsa 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Märkbandsremsa 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Märkbandsremsa 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Skylt för plintar 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Skylt för plintar 1053438
-
UC-TM 10 - Skylt för plintar 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Skylt för plintar 0824605
-
UCT-TM 10 - Skylt för plintar 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Skylt för plintar 0829623
Fördelar
Stor märkyta
E/AL-NS 35 erbjuder ett optimalt grepp och stöd för stora plintar och apparater
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge