UCT-TM 10 CUS - Skylt för plintar
0829623

Skylt för plintar, beställbar: kartvis, vit, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: montering i högt skyltspår, för plintbredd: 10,2 mm, Antal enskilda skyltar: 36, textfältets höjd: 9,6 mm, textfältets bredd: 8,9 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter


Fördelar

UniCard-märkningsfamiljen UCT-TM... erbjuder skyltar för Phoenix Contacts produkter med höga märkplatser, som t.ex. radplintar
Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-skyltar individuellt enligt dina önskemål