PAIS-4-FIX YE
-
Mätadapter
3032799
Mätadapter, Petsäker i jackat tillstånd mot oavsiktlig direkt beröring enligt DIN EN 50274, för 4 mm-testkontakt och plintar med 5,2, 6,2 och 8,2 mm-delning, poltal: 1, färg: gul
Produktdetaljer
Fördelar
Trycks fast och får kontakt på valfritt ställe i funktionsschaktet
Testadapter för montering av säkerhetsmätproppar med 4 mm diameter