Mätadapter, Petsäker i jackat tillstånd mot oavsiktlig direkt beröring enligt DIN EN 50274, för 4 mm-testkontakt och plintar med 5,2, 6,2 och 8,2 mm-delning, färg: svart
Produktdetaljer
Allmänt
Petsäker i jackat tillstånd mot oavsiktlig direkt beröring enligt DIN EN 50274
Allmänt
Jackas ej under spänning
Allmänt
Isnäppbart testtillbehör, därför endast lämpligt för engångsjackning
Produkttyp
Mäthylsa
Poltal
1
Belastningsström maximal
10 A
Maximal spänning
250 V
Belastningsström maximal
10 A
Bredd
6 mm
Höjd
53,3 mm
Längd
6,5 mm
Diameter
5,8 mm
Stiftdiameter
2,4 mm
Färg
svart
Material
kopparlegering
Brännbarhetsklass enligt UL 94
V0
Isolationsmaterial
PA
Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla
-60 °C
Temperaturindex för isolieringsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))
130 °C
Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B)
130 °C
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
Värmeavgivning kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)
28 MJ/kg
Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162)
godkänd
Specifik optisk rökgastäthet NFPA 130 (ASTM E 662)
godkänd
Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C)
godkänd
Anslutningsfrekvens
1
Omgivningsförhållanden
Drifttemperatur
-60 °C ... 105 °C (Max. kortvarig drifttemperatur se RTI Elec.)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)
-25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C)
Omgivningstemperatur (montering)
-5 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (manövrering)
-5 °C ... 70 °C
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)
30 % ... 70 %
Artikelnr
3032792
Antal/förp.
10 Styck
Minsta beställningsantal
10 Styck
Information
Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod
BE1Z3X
Produktnyckel
BE1Z3X
Katalogsida
Sida 413 (C-1-2019)
GTIN
4046356947756
Vikt per styck (inklusive förpackning)
2,41 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)
2,41 g
Tullnummer
85366990
Ursprungsland
PL
ECLASS
ECLASS-9.0
27141148
ECLASS-10.0.1
27141148
ECLASS-11.0
27141148
ETIM
ETIM 8.0
EC002555
UNSPSC
UNSPSC 21.0
20122000
EAC
China RoHS
Tidsrymd för ändamålsenlig användning: obegränsad = EFUP-e
Inga farliga ämnen ligger över gränsvärdena
Fördelar
Trycks fast och får kontakt på valfritt ställe i funktionsschaktet
Testadapter för montering av säkerhetsmätproppar med 4 mm diameter