ST 4-FSI/C-LED 24 - Säkringsradplint
3036505
E-nummer: 2912220

Säkringsplint med ljusindikering för montering på NS 35, för bilsäkringar eller automatsäkring typ. TCP, plintbredd: 8,2 mm, färg: svart

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Varianter för ljusindikering som signalerar att en säkring har lösts ut
Säkringsplinten ST 4-FSI/C har antingen flatsäkringar (bilsäkring) enligt ISO/DIS 8820/DIN 72581-3 eller valfritt den termiska säkringsautomaten TCP .../DC32V som säkringselement