Jackbar brygga, delning: 10,2 mm, poltal: 5, färg: blå
Produktdetaljer
Produkttyp
Jackbar brygga
Poltal
5
Delning
10,2 mm
Belastningsström maximal
57 A (Strömvärdena för bryggorna kan avvika vid användning i olika radplintar. De exakta värdena finns under tillbehörsuppgifterna för de respektive radplintarna.)
Belastningsström maximal
57 A (Strömvärdena för bryggorna kan avvika vid användning i olika radplintar. De exakta värdena finns under tillbehörsuppgifterna för de respektive radplintarna.)
Delning
10,2 mm
Färg
blå (RAL 5015)
Material
Koppar
Brännbarhetsklass enligt UL 94
V0
Isolationsmaterial
PA
Omgivningsförhållanden
Drifttemperatur
-60 °C ... 110 °C (Drifttemperaturområde inkl. egenuppvärmning, max. kortvarig drifttemperatur, se RTI Elec.)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)
-25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C)
Omgivningstemperatur (montering)
-5 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (manövrering)
-5 °C ... 70 °C
Tillåten relativ luftfuktighet (drift)
20 % ... 90 %
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)
30 % ... 70 %
Monteringssätt
Jackat montage
Artikelnr
1040620
Antal/förp.
10 Styck
Minsta beställningsantal
10 Styck
Försäljningskod
BE2Z2X
Produktnyckel
BE2Z2X
GTIN
4055626597331
Vikt per styck (inklusive förpackning)
18,38 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)
18,2 g
Tullnummer
85366990
Ursprungsland
PL
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ETIM
ETIM 9.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
EU RoHS
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet
Ja
(Inga undantagsregler)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
EU REACH SVHC
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)