ZBF10 CUS - Märkbandsremsa platt
0825031

Märkbandsremsa platt, beställbar: remsvis, vit, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: montering i lågt skyltspår, för plintbredd: 10 mm, Antal enskilda skyltar: 10, textfältets höjd: 10 mm, textfältets bredd: 5,15 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter


Fördelar

Märkband-systemet ZBF med lågt skyltspår erbjuder märkning för radplintar och elektronikmoduler
Avvikande rastermått kan fås på förfrågan
Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla märkband-skyltar individuellt enligt dina önskemål
De flerdelade märkremsorna kan enkelt monteras och vid behov enkelt separeras