Effektbrytare TMC 7 och TMC 8 i två block på DIN-skena

Effektbrytare

Effektbrytarna i produktfamiljerna TMC 7 och TMC 8 består av 1-, 2- och 3-poliga termomagnetiska säkringar. De finns i märkströmsvarianter från 1 till 63 A och ger ett omfattande apparat- och kabelskydd. Effektbrytarna finns med utlösningskurvorna B, C och D och uppfyller standarderna UL 1077/EN 60947-2 (TMC 7) och UL 489 (TMC 8). Alla artiklar har motsvarande godkännanden.

Go to Product Detail Page for item 2907562
TMC 81C 05A - Skydd
TMC 81C 05A - Skydd
2907562

Termomagnetisk Skydd, 1-polig, användning: Branch Circuit Protection (UL 489), för skydd mot överlast med en frånkopplingsförmåga på10 kA, utlösningskurvan: C, monteringssätt: NS 35/..., märkström: 5 A

Go to Product Detail Page for item 2907559
TMC 81C 02A - Skydd
TMC 81C 02A - Skydd
2907559

Termomagnetisk Skydd, 1-polig, användning: Branch Circuit Protection (UL 489), för skydd mot överlast med en frånkopplingsförmåga på10 kA, utlösningskurvan: C, monteringssätt: NS 35/..., märkström: 2 A

Go to Product Detail Page for item 2907558
TMC 81C 01A - Skydd
TMC 81C 01A - Skydd
2907558

Termomagnetisk Skydd, 1-polig, användning: Branch Circuit Protection (UL 489), för skydd mot överlast med en frånkopplingsförmåga på10 kA, utlösningskurvan: C, monteringssätt: NS 35/..., märkström: 1 A

Go to Product Detail Page for item 1020065
TMC 72D 05A - Skydd
TMC 72D 05A - Skydd
1020065

Skydd, 2-polig, användning: Supplementary Protector (UL 1077), för överströmsskydd upp till en kortslutningsström på 7,5 kA. Supplementary Protector; OC; UG- EA, B, D., utlösningskurvan: D, monteringssätt: NS 35/..., märkström: 5 A

Go to Product Detail Page for item 1020066
TMC 72D 06A - Skydd
TMC 72D 06A - Skydd
1020066

Skydd, 2-polig, användning: Supplementary Protector (UL 1077), för överströmsskydd upp till en kortslutningsström på 7,5 kA. Supplementary Protector; OC; UG- EA, B, D., utlösningskurvan: D, monteringssätt: NS 35/..., märkström: 6 A

Go to Product Detail Page for item 1010301
TMC 83C 60A - Skydd
TMC 83C 60A - Skydd
1010301

Termomagnetisk Skydd, 3-polig, användning: Branch Circuit Protection (UL 489), för skydd mot överlast med en frånkopplingsförmåga på10 kA, utlösningskurvan: C, monteringssätt: NS 35/..., märkström: 60 A

Go to Product Detail Page for item 2907588
TMC 82C 06A - Skydd
TMC 82C 06A - Skydd
2907588

Termomagnetisk Skydd, 2-polig, användning: Branch Circuit Protection (UL 489), för skydd mot överlast med en frånkopplingsförmåga på10 kA, utlösningskurvan: C, monteringssätt: NS 35/..., märkström: 6 A

Go to Product Detail Page for item 2907532
TMC 82B 32A - Skydd
TMC 82B 32A - Skydd
2907532

Termomagnetisk Skydd, 2-polig, användning: Branch Circuit Protection (UL 489), för skydd mot överlast med en frånkopplingsförmåga på10 kA, utlösningskurvan: B, monteringssätt: NS 35/..., märkström: 32 A

Go to Product Detail Page for item 1019994
TMC 72C 01A - Skydd
TMC 72C 01A - Skydd
1019994

Skydd, 2-polig, användning: Supplementary Protector (UL 1077), för överströmsskydd upp till en kortslutningsström på 7,5 kA. Supplementary Protector; OC; UG- EA, B, D., utlösningskurvan: C, monteringssätt: NS 35/..., märkström: 1 A

Go to Product Detail Page for item 2907667
TMC 82D 30A - Skydd
TMC 82D 30A - Skydd
2907667

Termomagnetisk Skydd, 2-polig, användning: Branch Circuit Protection (UL 489), för skydd mot överlast med en frånkopplingsförmåga på10 kA, utlösningskurvan: D, monteringssätt: NS 35/..., märkström: 30 A

Fördelar

  • Global användning tack vare internationella godkännanden
  • Lämplig för olika nättyper, eftersom den finns i 1-, 2- och 3-poliga versioner
  • Perfekt anpassat skydd tack vare olika utlösningsegenskaper och ett stort urval av märkströmmar
  • Minskad lagerhållning tack vare lämplighet för AC- och DC-applikationer
  • Valfria tillbehör möjliggör fjärrstyrning och övervakning

Egenskaper i översikt

Effektbrytarna TMC 8 med märkning av de enskilda fördelarna
Skruvanslutning
Skruvanslutningen ger en beprövad och säker anslutningsteknik.
Mekanisk statusindikering
Den mekaniska statusindikeringen visar aktuell status för effektbrytaren. Ett rött fönster betyder att apparaten är spänningssatt. En grön indikering visar att effektbrytaren är spänningsfri på utgångssidan.
Vipparm
Vipparmens omkopplarläge gör att du snabbt kan se effektbrytarens status.
Förlängd krage
Tack vare större luft- och krypsträckor kan effektbrytaren av typen TMC 8 användas som "Branch Circuit Protection".
Montagefot
Montagefoten gör det enkelt att snäppa in och ur effektbrytarna.
Märkström från 1 - 63 A
Effektbrytarna kan användas för märkströmmar på 1 - 63 A och för spänningar på 120/240/277/480 V AC och 60/125 V DC.
Kortslutningshållfasthet och frånkopplingsförmåga
Effektbrytarna har en kortslutningsbrytförmåga Ics på 7,5 kA (TMC 7) resp. 10 kA (TMC 8) enligt IEC 60947-2 samt en SCCR på upp till 7,5 kA enligt UL 1077 (TMC 7).

Tillförlitliga effektbrytare TMC 7 och TMC 8

De termomagnetiska säkringarna i familjerna TMC 7 och TMC 8 skyddar dina applikationer på ett tillförlitligt sätt mot överström och kortslutning.

Den tillförlitliga kopplingsfunktionen, den opåverkbara positiva fria utlösningen och den färgade statusangivelsen garanterar säkerhet vid drift och underhåll. Tack vare den integrerade snabbställningsmekanismen minskas slitaget på de interna kontakterna effektivt, vilket ökar enheternas livslängd.

Tre olika utlösningsegenskaper och ett stort urval av märkströmmar upp till 63 A i 1-, 2- och 3-poliga brytarvarianter utgör ett produktsortiment för perfekt anpassat skydd. Valfria tillbehör som shuntutlösare och signalkontakter underlättar fjärrstyrning och -utvärdering.

Olika TMC 7 effektbrytare bredvid varandra

TMC 7 effektbrytare

TMC 7 effektbrytare

Effektbrytarna TMC 7 är godkända enligt UL1077 och är därför lämpliga att användas som "Supplementary Protection". Överensstämmelse med IEC 60947-2 och kapslingens konstruktion i enlighet med DIN 43880 utökar användningsområdet ytterligare.

Använd effektbrytarna i system upp till 277/480 V AC eller 80/125 V DC. Den maximala kortslutningsströmmen får vara 7,5 kA.

Olika TMC 8 effektbrytare bredvid varandra

TMC 8 effektbrytare

TMC 8 effektbrytare

Effektbrytarna TMC 8 är godkända i enlighet med UL489. Med den höga kopplingskapaciteten på 10 kA är de därför lämpade att användas som "Branch Circuit Protection". Överensstämmelse med IEC 60947-2 och kapslingens konstruktion i enlighet med DIN 43880 utökar användningsområdet ytterligare.

Använd effektbrytarna i system upp till 277/480 V AC eller 60/125 V DC. Den maximala kortslutningsströmmen får vara 10 kA.