TOPMARK NEO sätter nya standarder för lasermärkning. Märkningssystemet skapar lasermärkningar för de tuffaste kraven på nolltid. Med över 650 olika material kan TOPMARK NEO bearbeta en stor materialportfölj för märkning av plintar, ledare, kablar och enheter. Märkningsmaterial av rostfritt stål, aluminium, ABS, polyakryl, polypropen och polykarbonat är tillgängliga för detta. Enkel användning som inte kräver stora förkunskaper. Pekskärmen är intuitiv, användarvänlig och lätt att använda även för personer som saknar särskilda fackkunskaper. Du kan bearbeta en mängd olika material för att märka din applikation. Tack vare den unika materialhanteringen och integreringen i desktop-märkningsprogramvaran från PHOENIX CONTACT är TOPMARK NEO den snabbaste desktop-lasermärkningen i sin klass med en kapacitet på över 250 skyltar per minut.
Leveransomfång:
Lasermärkning TOPMARK NEO med LS-adapterplatta inkl. 4 magneter (1012104), LS-hållplåt (0803478), nätkabel typ E och F, LAN-kabel och bruksanvisning med försäkran om överensstämmelse.
TOPMARK NEO
-
Laserskrivare
1012015
Lasermärkningssystem för effektiv märkning av metall- och plastmärkningar i produktfamiljerna LS…; UCT…; UC…/PP…; UM…
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Underhållsfri drift tack vare fiberlaserteknik
Intuitiv och tidsbesparande användning genom en integrerad märkningsmjukvara med grafiskt användargränssnitt
Liten uppställningsyta: det krävs endast en yta som motsvarar ca två DIN-A3-ark
Snabb märkning av plast- och metallskyltar för märkning av plintar, ledare, kablar, enheter och anläggningar
Enkel styrning med märkningsprogramvara från Phoenix Contact
Laserklass 1 enligt DIN EN 60825-1: det behövs ingen laserskyddsansvarig
För alla UniCard (UCT)- och LaserSheet (LS)-material
Högkvalitativ, snabb märkning. En UniCard märks på endast 8 sekunder
Den integrerade materialidentifieringen förhindrar felmärkningar