MARKING SYSTEM SOFTWARE - Programvara
1669297

Förbereds för CRA:s krav

Skapa märkfiler på ett enkelt och bekvämt sätt på din bärbara eller stationära dator. Alla märksystem från Phoenix Contact, samt vanliga kontorsskrivare, kan styras via programvaran. Programvaran finns tillgänglig för nedladdning.

Produktdetaljer








Kompatibla produkter


Fördelar

Allt från ett ställe: MARKING system Software stöder alla märksystem och -material från Phoenix Contact
Heltäckande processtöd, från produktsökning och skapande till monteringsfärdigt märkmaterial
Strukturering med hjälp av projektträdet: Effektivt skapande av strukturerade märkningsprojekt i enlighet med IEC 81346 tack vare ett överskådligt projektträd, ett intuitivt användargränssnitt och omfattande designalternativ
Perfekt ECAD-integrering: kraftfulla gränssnitt för effektiv dataimport från ECAD-system och vanliga dataöverföringsformat
Intuitiv användning via kontextkänslig meny: Få automatiserade designalternativ som är skräddarsydda för respektive arbetssteg
Decentraliserade märkningsprocesser på plats: För effektiv märkning direkt vid apparatskåpet överförs märkningsprojekt snabbt och enkelt till tryck- och märksystemen och därmed fås all information visad på enheternas display
Centraliserade märkprocesser: Hantera och kontrollera alla märksystem med hjälp av MARKING system Software och tilldela dina projekt till tryck- och märksystemen
Minskade stopptider genom övervakning av hela märkprocessen: Förutom den konventionella styrningen via Ethernet erbjuder THERMOMARK E SERIES ytterligare en fördel, eftersom du informeras i realtid om de enskilda enheternas projekt- och driftstatus med hjälp av det dubbelriktade kommunikationsgränssnittet OPC UA
Effektiv och enkel ledarmärkning med MARKING system: Wire Marking Application Centre hjälper dig genom en visuell visning av ledar- och kabelmärkningar under hela processen för förberedelse av ledare
Template Designer: Utforma skyltar enligt dina egna specifikationer och lägg till t.ex. grafik, streckkodstyper, special- och säkerhetsskyltar eller geometriska mönster