Filter- och utsugningsanordningen TMN-EXTRAKTION har tagits fram för effektiv utsugning av rökgaser och damm genom laseremissioner från TOPMARK NEO. Tack vare filtreringen i tre steg avlägsnas emissionerna från den utsugna luften så att den därefter kan ledas ut i omgivningen.
Leveransomfång:
Utsugningsanordning TMN-EXTRACTION (1012102) med filterutrustning (1012100; 0803305; 0803306), sugslang (1012101), fogmunstyckssats (083310), nätkabel typ E och F, D-SUB-kabel 25-polig och bruksanvisning med försäkran om överensstämmelse
TMN-EXTRACTION
-
Rengöringssats
1012102
Filter- och utsugningsanordning för effektiv utsugning av rökgaser och damm genom laseremissioner från TOPMARK NEO.
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Har anpassats och tagits fram för att användas med TOPMARK NEO
Automatisk styrning via dubbelriktad kommunikation med TOPMARK NEO
Filtersystem i tre steg, bestående av förfilter, partikelfilter och aktivt kolfilter
99,95 % (partikelfilter H13) av utsugna rök- och
dammpartiklar blir kvar i filtersystemet
dammpartiklar blir kvar i filtersystemet
Modulär konstruktion med separat utbytbara filter