THERMOMARK PRIME 2.0 - Termotransferskrivare
1472405

Termotransferskrivare för märkning på kortmaterial med en märkupplösning på 300 dpi. Lämplig för både stationär och mobil användning tack vare en 7" touch-färgdisplay med integrerad "MARKING system-app" och ett utbytbart batteripaket.

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Enkel utformning av märkningslösningar på plats tack vare integrerad märkningsprogramvara och en 7" multitouch-display som kan ställas in. Ytterligare kontroll via märkningsprogramvaran för dator är möjlig.
100 % oberoende tack vare utbytbart och uppladdningsbart batteri
Enkelt material- och färgbandsbyte på under 10 s
Automatisk färgbands-, magasin- och materialmärkning förebygger felmärkning
Snabb och högkvalitativ märkning per kortmaterial på under 8 sekunder
Enkel hantering av samtliga status- och felmeddelanden då tillhörande videor kan öppnas och spelas upp direkt via pekskärmen
Tryckupplösningen är med 300 dpi absolut standard inom industrin för alla vanliga tillämpningar och material
Effektiv drift som kräver lite underhåll tack vare beprövad märkningsteknik med termoskrivare