BLUEMARK E.CARD märker kortmaterial med en innovativ kombination av termisk bläckstråleteknik (TIJ) och UV-LED-härdande bläck. Denna teknik möjliggör hög utskriftsupplösning och lågt underhållsbehov.
Användningsområdena för industriell märkning sträcker sig från skyddade apparatskåp till maskiner och anläggningar där märkningarna utsätts för kemisk och mekanisk påverkan.
BLUEMARK E.CARD kombinerar en effektiv märkningsprocess vid bearbetning av UCT-material (PC) med mycket hållbara märkningslösningar med UC-material (PA) och metallskyltar.
BLUEMARK E.CARD
-
Skrivare
1506732
Monokrom UV-bläckstrålekortskrivare, med automatiserad materialbearbetning, intuitiv användarstyrning via skrivarens display, datautbyte via OPC UA-gränssnitt och märkningsprogramvara, för märkning av UC- och UCT-kort, UM-remsor och metallmarkörer.
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
KC
Godkännande-ID: R-R-PCK-1506732IECEE CB Scheme
Godkännande-ID: DK-158964-M1EAC
Godkännande-ID: KZ 27978Kompatibla produkter
Fördelar
Betydande tidsbesparing jämfört med UV-bläckstråleskrivare med manuell materialbearbetning
Mycket effektiva märkningsprocesser och tillförlitliga märkningslösningar tack vare ett modulärt bläckkoncept
Lågt underhållsbehov tack vare att hela bläcksystemet enkelt kan bytas ut med varje bläckpatron
Optimala utskriftsresultat på material av plast och metall tack vare den innovativa kombinationen av TIJ-teknik och UV-LED-bläck
Enkel användning tack vare intuitiva användningsinstruktioner via utskriftsdisplayen och datautbyte med nätverksstöd via OPC-UA-gränssnitt och märkningsprogramvara