Ändplatta - D-PTRV 4 WH A-D
3270153
E-nummer: 2910155

Ändplatta, längd: 63,6 mm, bredd: 2,2 mm, höjd: 48,9 mm, färg: vit


Produktdetaljer




Produkttyp Ändplatta

Drifttemperatur -60 °C ... 105 °C (Max. kortvarig drifttemperatur se RTI Elec.)
Omgivningstemperatur (lagring/transport) -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C)
Omgivningstemperatur (montering) -5 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (manövrering) -5 °C ... 70 °C
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) 30 % ... 70 %

Färg vit
Material PA
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V0

Bredd 2,2 mm
Ändbrickans bredd 2,2 mm
Höjd 48,9 mm
Längd 63,6 mm

Artikelnr 3270153
Antal/förp. 10 Styck
Minsta beställningsantal 10 Styck
Försäljningskod BE6Z1X
Produktnyckel BE6Z1X
Katalogsida Sida 49 (C-1-2019)
GTIN 4055626046723
Vikt per styck (inklusive förpackning) 3,86 g
Vikt per styck (exklusive förpackning) 3,75 g
Tullnummer 85389099
Ursprungsland PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27141133
ECLASS-10.0.1 27141133
ECLASS-11.0 27141133

ETIM

ETIM 8.0 EC000886

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

China RoHS Tidsrymd för ändamålsenlig användning: obegränsad = EFUP-e
Inga farliga ämnen ligger över gränsvärdena

Fördelar

Märkt med A ... D, vertikalt läsbar
Platsbesparande skiljevägg och ändbricka med isolerande funktion
Samma form som korskopplingsplinten PTRV...