ZB 8,3,LGS:FORTL.ZAHLEN - Märkbandsremsa
0803480

Märkbandsremsa, Remsor, vit, märkt, kan märkas med: CMS-P1-PLOTTER, monteringssätt: låsning, för plintbredd: 8,3 mm, Antal enskilda skyltar: 10, textfältets höjd: 10,5 mm, textfältets bredd: 8,3 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter


Fördelar

Märkband-systemet ZB erbjuder märkning för radplintar, elektronikmoduler med höga och platta skyltspår