Märkbandsremsa, Remsor, vit, omärkt, kan märkas med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringssätt: montering, för plintbredd: 8,3 mm, textfältets storlek: 10,5 x 8,3 mm
Produktdetaljer
Produkttyp
Omärkt plintmärkning
Rastermått
8,3 mm
utförande
hög
Bredd
8,3 mm
Rastermått
8,3 mm
Färg
vit
Material
PA
Brännbarhetsklass enligt UL 94
V2
Materialets innehåll
silikon- och halogenfritt
Omgivningsförhållanden
Drifttemperatur
-40 °C ... 100 °C
Vattenfast
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Monteringssätt
montering
Artikelnr
0803444
Antal/förp.
10 Styck
Minsta beställningsantal
10 Styck
Försäljningskod
BG2112
Produktnyckel
BG2112
Katalogsida
Sida 46 (C-1-2019)
GTIN
4055626071497
Vikt per styck (inklusive förpackning)
2,07 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)
1,791 g
Tullnummer
39269097
Ursprungsland
DE
ECLASS
ECLASS-9.0
27141137
ECLASS-10.0.1
27141137
ECLASS-11.0
27281101
ETIM
ETIM 8.0
EC000761
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39131500
Fördelar
Märkband-systemet ZB erbjuder märkning för radplintar, elektronikmoduler med höga och platta skyltspår