EAC
Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00682cULus Recognized
Approval ID: E60425Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 15 A | 24 - 10 | ||
Usegroup C | ||||
150 V | 15 A | 24 - 10 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 10 |
Potentialfördelare, märkspänning: 500 V, märkström: 24 A, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, 1. Plan anslutning vänster, Märkarea: 2,5 mm2, area: 0,14 mm2 - 4 mm2, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, Våning 1 anslutning till höger, Märkarea: 1,5 mm2, area: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå
Produkttyp | Potentialfördelare |
Antal anslutningar | 2 |
Antal rader | 2 |
Potentialer | 8 |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Dimensionerad stötspänning | 6 kV |
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 0,56 W |
Antal anslutningar per plan | 2 |
Märkarea | 1,5 mm² |
1. Plan anslutning vänster | |
Avisoleringslängd | 10 mm |
Håltolk | A3 |
Ledararea styv | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Ledararea AWG | 26 ... 12 |
Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea flexibel [AWG] | 26 ... 16 |
Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea flexibel (2 ledare med samma area med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa) | 0,5 mm² |
Märkström | 24 A |
Belastningsström maximal | 24 A (vid 4 mm² ledararea) |
Märkspänning | 500 V |
Märkarea | 2,5 mm² |
Våning 1 anslutning till höger | |
Avisoleringslängd | 10 mm |
Håltolk | A1 |
Ledararea styv | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea AWG | 26 ... 16 |
Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Märkström | 17,5 A |
Belastningsström maximal | 17,5 A |
Märkspänning | 500 V |
Märkarea | 1,5 mm² |
Bredd | 5,2 mm |
Ändbrickans bredd | 2 mm |
Höjd NS 35/15 | 58,5 mm |
Höjd NS 35/7,5 | 51 mm |
Höjd | 2,008 " |
Längd | 141 mm |
Färg | grå |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Isolationsgrupp | I |
Isolationsmaterial | PA |
Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla | -60 °C |
Temperaturindex för isolieringsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Värmeavgivning kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162) | godkänd |
Specifik optisk rökgastäthet NFPA 130 (ASTM E 662) | godkänd |
Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C) | godkänd |
Stötspänningstest | |
Isolationsspänning börvärde | 7,3 kV |
Resultat | Godkänd i test |
Temperaturstegringstest | |
Krav temperaturstegringstest | Temperaturhöjning ≤ 45 K |
Resultat | Godkänd i test |
Kortslutningsströmstest 2,5 mm² | 0,3 kA |
Kortslutningsströmstest 1,5 mm² | 0,18 kA |
Resultat | Godkänd i test |
Driftsfrekvent spänningshållfasthet | |
Isolationsspänning börvärde | 1,89 kV |
Resultat | Godkänd i test |
Mekaniska data | |
Öppen sidovägg | Ja |
Mekanisk hållfasthet | |
Resultat | Godkänd i test |
Fastsättning på hållaren | |
Bärskena/Befestigungsauflage | NS 35 |
Provkraft börvärde | 1 N |
Resultat | Godkänd i test |
Test med avseende på kabelskador och -lossning | |
Rotationshastighet | 10 v/min |
Vridningar | 135 |
Ledarens tvärsnittsarea/vikt | 0,14 mm² / 0,2 kg |
2,5 mm² / 0,7 kg | |
4 mm² / 0,9 kg | |
Resultat | Godkänd i test |
Åldrande | |
Temperaturcykler | 192 |
Resultat | Godkänd i test |
Nålflamtest | |
Verkningstid | 30 s |
Resultat | Godkänd i test |
Svängningar/bredbandsbrus | |
Provspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Spektrum | Hållbarhetstest kategori 2, på boggin |
Frekvens | f1 = 5 Hz bis f2 = 250 Hz |
ASD-nivå | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Acceleration | 3,12g |
Provtid per axel | 5 h |
Testriktningar | X-, Y- och Z-axel |
Resultat | Godkänd i test |
Stötar | |
Provspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Stötform | Halvsinus |
Acceleration | 30g |
Stöttid | 18 ms |
Antal stötar per riktning | 3 |
Testriktningar | X-, Y- och Z-axel (pos. och neg.) |
Resultat | Godkänd i test |
Omgivningsförhållanden | |
Omgivningstemperatur (drift) | -60 °C ... 105 °C (Max. kortvarig drifttemperatur se RTI Elec.) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivningstemperatur (manövrering) | -5 °C ... 70 °C |
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1 |
IEC 60947-7-1 | |
IEC 60947-7-1 | |
IEC 60947-7-1 |
Monteringssätt | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Artikelnr | 3031047 |
Antal/förp. | 50 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | BE6211 |
Produktnyckel | BE6211 |
Katalogsida | Sida 240 (C-3-2013) |
GTIN | 4017918169572 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 23 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 21,663 g |
Tullnummer | 85369010 |
Ursprungsland | TR |
ECLASS-9.0 | 27141120 |
ECLASS-10.0.1 | 27141120 |
ECLASS-11.0 | 27141120 |
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 15 A | 24 - 10 | ||
Usegroup C | ||||
150 V | 15 A | 24 - 10 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 10 |
China RoHS | Tidsrymd för ändamålsenlig användning: obegränsad = EFUP-e |
Inga farliga ämnen ligger över gränsvärdena |