PTRVB 4-PV /BU - Potentialfördelare
3270223
E-nummer: 2910146

Potentialfördelare, märkspänning: 250 V, märkström: 17,5 A, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Våning 1, 2, 3 och 4, Märkarea: 1,5 mm2, area: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå, färg anslutningselement: blå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Verktygslös kabeldragning i trånga utrymmen genom kompakt storlek
Hög kontaktkvalitet som ersättning för Wire-Wrap, Termi-Point, mm
Fördelningsplint i blå konstruktion för 24 V DC strömförsörjningar
Bryggbar potentialfördelning