Potentialfördelare - VIP-2/SC/PDM-2/32
2315272
E-nummer: 4029004

VARIOFACE-modul, med två potentialskenor (P1, P2) för potentialfördelning, för montering på NS 35-skenor. Modulbredd: 90,8 mm


Produktdetaljer




Isolationskapslingens utförande Polyamid PA oförstärkt, PVC-fördelarplintar

Produkttyp Potentialfördelare
Potentialanslutningar per potential (P1, P2) 2 matningsplintar/16 fördelarplintar
Isoleringsegenskaper
Överspänningskategori III
Nedsmutsningsgrad 2

Märkspänning UN 250 V AC/DC
Max. strömbelastningsförmåga per gren 15 A
Summaström alla förgreningar maximalt 30 A (per potential)
Märkstötspänning 2,2 kV

Potentialanslutningar per potential (P1, P2) 2 matningsplintar/16 fördelarplintar

Matning
Anslutningstyp Skruvanslutning
Avisoleringslängd 8 mm
Skruvgänga M3
Antal anslutningar 2
Ledararea styv 0,2 mm² ... 6 mm²
Ledararea flexibel 0,2 mm² ... 4 mm²
Ledarare AWG 24 ... 10
Matning
Anslutningstyp Skruvanslutning
Avisoleringslängd 8 mm
Skruvgänga M3
Antal anslutningar 16
Poltal 2
Ledararea styv 0,2 mm² ... 4 mm²
Ledararea flexibel 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Ledarare AWG 24 ... 12

Bredd 90,8 mm
Höjd 65,5 mm
Djup 50 mm

Omgivningsförhållanden
Omgivningstemperatur (drift) -20 °C ... 50 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport) -20 °C ... 70 °C

Normer/föreskrifter IEC 60664
DIN EN 50178

Monteringssätt DIN skena montage
Montageriktning valfri

Artikelnr 2315272
Antal/förp. 1 Styck
Minsta beställningsantal 1 Styck
Försäljningskod CK24D1
Produktnyckel CK24D1
Katalogsida Sida 578 (C-5-2019)
GTIN 4046356313094
Vikt per styck (inklusive förpackning) 181,6 g
Vikt per styck (exklusive förpackning) 94 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland US


ECLASS

ECLASS-9.0 27400609
ECLASS-10.0.1 27400609
ECLASS-11.0 27400609

ETIM

ETIM 8.0 EC001894

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

CSA

Approval ID: 2122203
Approval Specification Data
Märkspänning UN Märkström IN Area AWG Area mm2
Utgång 250 V 12 A 30 - 12
Ingång 250 V 12 A 30 - 10

cUL Recognized

Approval ID: FILE E 238705
Approval Specification Data
Märkspänning UN Märkström IN Area AWG Area mm2
Utgång 250 V 12 A 30 - 12
Ingång 250 V 12 A 30 - 10

UL Recognized

Approval ID: FILE E 238705
Approval Specification Data
Märkspänning UN Märkström IN Area AWG Area mm2
Utgång 250 V 12 A 30 - 12
Ingång 250 V 12 A 30 - 10

EAC

Approval ID: EAC-Zulassung

EAC

Approval ID: RU C-DE.A*30.B.01742

cULus Recognized


China RoHS Miljövänlig användningsperiod (EFUP): 50 år
Information om farliga substanser finns i tillverkarförklaringen under "Nedladdningar"

Fördelar

Löpande märkning
Separat matning
Två potentialnivåer