Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

Anslutning och testning i kraftverk I kraftverk är högkvalitativ anslutningsteknik avgörande för hela anläggningens tillförlitlighet och säkerhet. Den säkerställer en tillförlitlig anslutning, minimerar risken för fel och minskar underhållskostnaderna tack vare enkla testmöjligheter.

Skyddsenhetstest med hjälp av testsystemet FAME

Lösningar för anslutningsteknik i energiapplikationer

Interaktiv bildkarta: lösningar för anslutningsteknik i energiapplikationer
Frånskiljbara plintar
De frånskiljbara plintarna är enkla och säkra gränssnitt. Det jackbara CLIPLINE complete-systemtillbehöret för testning och kortslutning av strömtransformatorer kan, liksom potentialfördelningen, beroende på tillämpningen placeras i plintraderna.
Mer information
Frånskiljbara plintar
Jackbart testsystem
Det jackbara testsystemet FAME erbjuder ytterligare säkerhet och bekvämlighet. I och med att antalet anslutningspunkter ökar från mellan- till högspänning, ger användningen av FAME allt större fördelar gällande effektivitet och säkerhet.
Mer information
Jackbart testsystem
Potentialfördelning
De kompakta potentialfördelningsplintarna PTRV… implementerar potentialfördelningar med upp till 32 anslutningar i särskilt små utrymmen och kan utökas till potentialfördelarblock via jackbara bryggor som kan konfektioneras. Tack vare push-in-anslutningsteknik utan verktyg sker installationen snabbt och bekvämt.
Mer information
Potentialfördelning
Kabelring
Jackbara radplintar både förkortar och förenklar processerna för tillverkning och idrifttagning. Med hjälp av förmonterade kabelskydd erbjuder dessa lösningar mer potential för kostnadseffektiv automation inom apparatskåpstillverkning.
Mer information
Kabelring
Korskopplingsplintar
Med fyravåningsplintarna PT 2,5-4L korskopplas signaler i styrsystemen och anläggningsdelarna i små utrymmen. Tack vare plintradens olika bryggningsmöjligheter och korskopplingsmöjligheterna i de tre fyrpoliga kontakterna som kan konfektioneras fritt, går det att konstruera ytterst kompakta, tredimensionella signalfördelare.
Mer information
Korskopplingsplintar
Förbindelse mellan givare och ställdon
Genomgångsplintarna kännetecknas av två anslutningspunkter och en kompakt konstruktion. Skyddsledarplintar levereras med samma kontur som genomgångsplintarna. Alla plintarna kan enkelt bryggas med varandra eller med flerledar- och funktionsplintar.
Mer information
Förbindelse mellan givare och ställdon
Frånskiljning och knivfrånskiljning
Olika användningsområden kräver plintar med olika frånskiljningselement. Phoenix Contact tillhandahåller frånskiljbara plintar och knivfrånskiljarplintar med en strömbelastningsförmåga på upp till 31 A och en märkspänning på max. 1.000 V.
Mer information
Frånskiljning och knivfrånskiljning
Crimpanslutningar för automatiserad kabeldragning
Jackbara radplintar både förkortar och förenklar processerna för tillverkning och idrifttagning. Med hjälp av förmonterade kabelskydd erbjuder dessa lösningar mer potential för kostnadseffektiv automation inom apparatskåpstillverkning.
Mer information
Crimpanslutningar för automatiserad kabeldragning
Jackbara industridon för skydd
Jackbara industridon i serien HEAVYCON complete skyddar dina gränssnitt och säkerställer en säker energiöverföring även i mycket krävande miljöer. De är mycket tåliga mot smuts, vatten, vibrationer och stora mekaniska påfrestningar. Tätheten säkerställs upp till kapslingsklass IP69K.
Mer information
Jackbara industridon för skydd

Radplintssystemet

Radplintssystemet CLIPLINE complete erbjuder med hjälp av det dubbla bryggschaktet möjligheten att kombinera olika radplintar fritt och flexibelt. Bland annat genomgångsplintar och diverse funktionsplintar med olika anslutningsmetoder. Systemet erbjuder dessutom standardiserade bryggnings-, märknings- och testtillbehör. För snabb och effektiv uppbyggnad av bestyckade DIN-skenor finns vår kostnadsfria projekteringsprogramvara clipx ENGINEER.

Kontakt

Din kontaktperson Matthias Schröder
Matthias Schröder
Business Development Manager Energy Management
Jag hjälper dig gärna på vägen mot framtidens digitala elnät.