Givar-/ställdonsplint, märkspänning: 250 V, märkström: 13,5 A, antal anslutningar: 4, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Märkarea: 1,5 mm2, area: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå
Givarplintar och ställdonsplintar för översiktlig signaltrådning
Givar-ställdons-plintarna PTIO är anpassade för optimal anslutning av maskinstyrsystem tack vare sin kompakta konstruktion. Med givar-ställdons-plintarna kan du ansluta bipolära initiatorer och ställdon vid en plintbredd på bara 3,5 mm. Dessutom möjliggör plintarna anslutning av givare och ställdon med 3 eller 4 ledare.
Givar-/ställdonsplint, märkspänning: 250 V, märkström: 18 A, antal anslutningar: 4, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, Märkarea: 2,5 mm2, area: 0,08 mm2 - 4 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå
Givar-/ställdonsplint, märkspänning: 250 V, märkström: 13,5 A, antal anslutningar: 5, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Märkarea: 1,5 mm2, area: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå
Givar-/ställdonsplint, Matningsplint, märkspänning: 250 V, märkström: 20 A, antal anslutningar: 2, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Märkarea: 2,5 mm2, area: 0,2 mm2 - 4 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: orange
Givar-/ställdonsplint, med skyddsledarfunktion, märkspänning: 250 V, märkström: 13,5 A, antal anslutningar: 4, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Märkarea: 1,5 mm2, area: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå
Givar-/ställdonsplint, märkspänning: 250 V, märkström: 24 A, anslutningstyp: Skruvanslutning, 1:a, 2:a och 3:e plan, Märkarea: 2,5 mm2, area: 0,2 mm2 - 4 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå
Givar-/ställdonsplint, märkspänning: 250 V, märkström: 24 A, anslutningstyp: Skruvanslutning, 1:a, 2:a och 3:e plan, Märkarea: 2,5 mm2, area: 0,2 mm2 - 4 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå
Givar-/ställdonsplint, med skyddsledarfunktion, märkspänning: 250 V, märkström: 13,5 A, antal anslutningar: 5, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Märkarea: 1,5 mm2, area: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå
Givar-/ställdonsplint, med grön ljusindikering, märkspänning: 250 V, märkström: 13,5 A, antal anslutningar: 4, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Märkarea: 1,5 mm2, area: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå
Givar-/ställdonsplint, Ström och spänning bestäms av den insatta kontakten., märkspänning: 250 V, märkström: 15 A, 1:a, 2:a och 3:e plan, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 2,5 mm2, diameter: 0,2 mm2 - 4 mm2, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 2,5 mm2, diameter: 0,2 mm2 - 4 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå
Fördelar
- Många produktval tack vare varianter med PE-funktioner eller LED-ljusindikering
- Platsbesparande med varianter för bipolära givare och ställdon
- Många möjligheter för märkning ger en optimal översikt över signalanslutningarna
- Modulär utbyggbarhet till maximalt 50 poler
- Samma form som matningsplintarna
Initiatorplintarna med push-in-anslutning
Färgkodning enligt EN 60947-5-2
I standardvarianten har Initiatorplintarna med push-in-anslutning orangefärgade tryckknappar på båda signalplanen. Det finns även varianter med svarta och vita tryckknappar för att enklare kunna urskilja signalplanen. Med den svartvita varianten uppfyller plinten EN 60947-5-2. En sådan färgkodning för givarkabeldragningen är avsedd att skilja på brytande kontakter och N/O-kontakter enligt standarden.
Initiator-ställdon-radplintar
Skillnad mellan två-, tre- och fyrledargivare
Phoenix Contacts initiator-ställdon-radplintar möjliggör en enkel och kompakt anslutning av tre- och fyrledargivare. Men varför behöver jag tre- eller fyrledargivare?
Det finns olika anslutningsmöjligheter i givar-/ställdonskablaget. Det behövs en viss noggrannhet beroende på vad givaren ska mäta. Den enklaste och minst noggranna givartypen är tvåledarinitiatorn. På tvåledaranslutningen påverkar matarledningsmotståndet mätresultatet fullständigt. Det gör att givarnas mätresultat påverkas. Det går att välja kablage för treledargivare när du använder treledar-initiatorplintar. Dessa initiatorer motverkar temperaturpåverkan på matarledningarna tack vare en längre mätkrets. En ännu noggrannare lösning är anslutningen av fyrledargivare. De båda extra mätkretsarna som blir resultatet motverkar inte bara temperaturpåverkan utan även matarledningsmotstånden.
Tvåpoliga givare
Tvåpoliga givare
Skillnaden mellan enpoliga och tvåpoliga initiatorer är antalet signalledningar. Tvåpoliga givare har två signalledningar och kan därmed ta emot två olika kopplingssignaler och leda dem vidare. Ett exempel på en sådan initiator är en ultraljudsgivare som används för att utföra avståndsmätningar och mäta upp föremål. Det gör att avståndet för respektive objekt bestäms över den första signalledningen och det verkliga avmåttet på respektive föremål bestäms med den andra signalledningen. Givar-/ställdon-plintarna för tvåpoliga givare är en mycket effektiv lösning för att kunna ansluta denna sorts givare i trånga utrymmen. Givarplintarna för tvåpoliga givare har en plintbredd på 3,5 mm och har två signalledningsingångar och -utgångar.
Effektiv planering med clipx ENGINEER
Utvecklingsprogramvara för apparatskåpstillverkning
Med utvecklingsprogramvaran clipx ENGINEER är det enklare än någonsin att planera plintrader, bestyckade monteringsplattor och kopplingslådor samt att sömlöst överföra dessa data till produktionen. Ännu snabbare planering med intelligenta gränssnitt till ditt ECAD-program och Phoenix Contact-applikationer och -konfiguratorer.
Produktbroschyr radplintar
Nedladdningar
Vill du få tryckt information om våra givar-/ställdonsplintar? Nedan hittar du en produktbroschyr om radplintar och en broschyr om kvalitetstester på radplintar.