CSA
Godkännande-ID: 13631Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 10 A | 26 - 14 | ||
Usegroup C | ||||
150 V | 15 A | 26 - 14 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 14 |
EAC
Godkännande-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
PE-anslutning | 26 - 14 | |||
Usegroup C | ||||
150 V | 15 A | 26 - 14 | ||
PE-anslutning | 26 - 14 | |||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 14 | ||
PE-anslutning | 26 - 14 |